MTSTRC - 30도 사다리꼴 나사 편단 2 단 타입 오른 나사 SUS303
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/mtstrc.prj},{NB=MTSTRC18-150-T2-Q9-S2-E5},{D=18},{DLMIN=31},{L=150},{T=2},{S=2},{Q=9},{E=5},{D2=18},{P=4},{ALT1=},{FE=0},{FW=0},{FY=0},{ALT3AE=},{AE=0.0},{ALT2=},{SE=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MC=},{MC=0},{ALT4ME=},{ME=0},{ALT5BQ=},{BQ=0},{ALT6=},{WALT6=0},{AALT6=0},{ALT7=},{KQ=0},{KE=0},{CALT7=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 피치
[mm]
EEALT3AE
e 허용차 (AE)
[mm]
MMALT3AE
m +0.140 (AE)
[mm]
NNALT3AE
n 가공 한도 (AE)
[mm]
MPALT5BQ
Mx 피치
ⁿ/ₐ
BB1ALT7
b1
[mm]
TT1ALT7
t1
[mm]
MTSTRC12-80-T2-Q7-S2-E4
MTSTRC12-80-T2-Q7-S2-E4
12
12
2
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSTRC14-80-T2-Q8-S2-E4
MTSTRC14-80-T2-Q8-S2-E4
14
14
3
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSTRC16-100-T2-Q9-S2-E5
MTSTRC16-100-T2-Q9-S2-E5
16
16
3
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSTRC18-150-T2-Q9-S2-E5
MTSTRC18-150-T2-Q9-S2-E5
18
18
4
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSTRC20-150-T2-Q10-S2-E5
MTSTRC20-150-T2-Q10-S2-E5
20
20
4
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSTRC25-150-T2-Q12-S2-E6
MTSTRC25-150-T2-Q12-S2-E6
25
25
5
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSTRC28-150-T2-Q14-S2-E7
MTSTRC28-150-T2-Q14-S2-E7
28
28
5
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
MTSTRC32-200-T2-Q14-S2-E7
MTSTRC32-200-T2-Q14-S2-E7
32
32
6
0.0
0.00
0.0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성