SL-MTSTRC, SH-MTSTRC, SHD-MTSTRC - Precision Cleaning Lead Screws - One End Double Stepped
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/sl_mtstrc.prj},{NB=SL-MTSTRC18-150-T2-Q9-S2-E5},{CO=D},{D=18},{DLMIN=31},{L=150},{T=2},{S=2},{Q=9},{E=5},{D2=18},{P=4},{ALT1=},{FE=0},{FW=0},{FY=0},{ALT3AE=},{AE=0.0},{ALT2=},{SE=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MC=},{MC=0},{ALT4ME=},{ME=0},{ALT5BQ=},{BQ=0},{ALT6=},{WALT6=0},{AALT6=0},{ALT7=},{KQ=0},{KE=0},{CALT7=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 피치
[mm]
EEALT3AE
e 허용차 (AE)
[mm]
MMALT3AE
m +0.140 (AE)
[mm]
NNALT3AE
n 가공 한도 (AE)
[mm]
PALT4MC
ALT4MC Pitch
[mm]
PALT4ME
ALT4ME Pitch
[mm]
MALT5
ALT5 M
ⁿ/ₐ
PALT5
ALT5 Pitch
[mm]
MPALT5BQ
Mx 피치
ⁿ/ₐ
ZE
[mm]
BB1ALT7KQ
b1 (KQ)
[mm]
BB1ALT7KE
b1 (KE)
[mm]
BB1ALT7
b1
[mm]
TT1ALT7KQ
t1 (KQ)
[mm]
TT1ALT7KE
t1 (KE)
[mm]
TT1ALT7
t1
[mm]
SL-MTSTRC12-80-T2-Q7-S2-E...
SL-MTSTRC12-80-T2-Q7-S2-E...
12
12
2
0.0
0.00
0.0
0.000
0.000
0.000
1.000
0
0
2.000
2.000
0
1.200
1.200
0.0
SL-MTSTRC14-80-T2-Q8-S2-E...
SL-MTSTRC14-80-T2-Q8-S2-E...
14
14
3
0.0
0.00
0.0
0.000
0.000
8.000
1.000
0
0
3.000
2.000
0
1.800
1.200
0.0
SL-MTSTRC16-100-T2-Q9-S2-...
SL-MTSTRC16-100-T2-Q9-S2-...
16
16
3
0.0
0.00
0.0
0.000
0.000
0.000
1.000
0
0
3.000
2.000
0
1.800
1.200
0.0
SL-MTSTRC18-150-T2-Q9-S2-...
SL-MTSTRC18-150-T2-Q9-S2-...
18
18
4
0.0
0.00
0.0
0.000
0.000
0.000
1.000
0
0
3.000
2.000
0
1.800
1.200
0.0
SL-MTSTRC20-150-T2-Q10-S2...
SL-MTSTRC20-150-T2-Q10-S2...
20
20
4
0.0
0.00
0.0
0.000
0.000
10.000
1.000
0
0
3.000
2.000
0
1.800
1.200
0.0
SL-MTSTRC25-150-T2-Q12-S2...
SL-MTSTRC25-150-T2-Q12-S2...
25
25
5
0.0
0.00
0.0
0.000
0.000
12.000
1.000
0
0
4.000
2.000
0
2.500
1.200
0.0
SL-MTSTRC28-150-T2-Q14-S2...
SL-MTSTRC28-150-T2-Q14-S2...
28
28
5
0.0
0.00
0.0
0.000
0.000
14.000
1.000
0
0
5.000
2.000
0
3.000
1.200
0.0
SL-MTSTRC32-200-T2-Q14-S2...
SL-MTSTRC32-200-T2-Q14-S2...
32
32
6
0.0
0.00
0.0
0.000
0.000
14.000
1.000
0
0
5.000
2.000
0
3.000
1.200
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성