SL-MTSWK, SH-MTSWK, SHD-MTSWK, SL-MTSWLK, SH-MTSWLK, SHD-MTSWLK - Precision Cleaning Lead Screws - For Support Units
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/sl_mtswk.prj},{NB=SL-MTSWK16-100-S2},{THDS=RHS},{CO=D},{D=16},{DLMIN=26},{L=100},{S=2},{F=12},{R=12},{B=8},{T=29},{Q=12},{A=12},{M=12},{E=10},{D2=16},{P=3},{ALT8=},{ALT9=},{ALT1=},{FE=0},{FW=0},{FY=0},{ALT2=},{SE=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4ME=},{ME=0},{ALT4MR=},{MR=0},{ALT6=},{WALT6=0},{AALT6=0},{ALT7=},{KE=0},{CALT7=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
R
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
Q
[mm]
A
[mm]
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
E
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 피치
[mm]
PALT4ME
ALT4ME Pitch
[mm]
PALT4MR
ALT4MR Pitch
[mm]
ZE
[mm]
BB1ALT7KE
b1 (KE)
[mm]
BB1ALT7
b1
[mm]
TT1ALT7KE
t1 (KE)
[mm]
TT1ALT7
t1
[mm]
SL-MTSWK12-80-S2
SL-MTSWK12-80-S2
12
10
8
7
26
8
11
8x1.0
6
12
2
0.000
0.000
0
3.000
0
1.800
0.0
SL-MTSWK14-80-S2
SL-MTSWK14-80-S2
14
12
10
8
29
10
12
10x1.0
8
14
3
0.000
0.000
0
3.000
0
1.800
0.0
SL-MTSWK16-100-S2
SL-MTSWK16-100-S2
16
12
12
8
29
12
12
12x1.0
10
16
3
0.000
0.000
0
3.000
0
1.800
0.0
SL-MTSWK18-150-S2
SL-MTSWK18-150-S2
18
12
12
8
29
12
12
12x1.0
10
18
4
0.000
0.000
0
3.000
0
1.800
0.0
SL-MTSWK20-150-S2
SL-MTSWK20-150-S2
20
12
15
9
34
15
14
15x1.0
12
20
4
0.000
0.000
0
4.000
0
2.500
0.0
SL-MTSWK25-150-S2
SL-MTSWK25-150-S2
25
12
15
9
34
15
14
15x1.0
12
25
5
0.000
0.000
0
4.000
0
2.500
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성