NSFRMHM, SFRMHM, PSFRMHM, SSFRMHM, NSFRMGM, SFRMGM, PSFRMGM, SSFRMGM, NSFRHM, SFRHM, PSFRHM, PPSFRHM, SSFRHM, SSSFRHM, NSFRM, SFRM, PSFRM, PPSFRM, SSFRM, SSSFRM, HFRM, AHFRM - 회전축 양단수나사형
Misumi
誘명꽣
회전축
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/11_rotary_shafts/psfrm_asmtab.prj},{NB=NSFRMHM17-24-F5-B0-P5-T5-S0-Q5(000_000)},{D=17},{TS=M},{TYS=H},{MAT=S45C},{ST=-},{ALT1=},{L=24.0},{ALT9=},{ALT13=},{ALT18=},{F=5.0},{B=0},{PMC=0},{P=5},{T=5.0},{S=0},{QMC=0},{Q=5},{ALT2=},{KC=0.0},{A=0.0},{WKC=0.0},{C=0.0},{K=0.0},{E=0.0},{KZ=0.0},{Z=0.0},{ALT8=},{PKC=0.0},{ALT14=},{QKC=0.0},{ALT21=},{PP=0.0},{PK=0.0},{ALT23=},{PV=0.0},{PW=0.0},{ALT22=},{QQ=0.0},{QK=0.0},{ALT24=},{QV=0.0},{QW=0.0},{ALT27=},{TL=0.0},{TR=0.0},{ALT28=},{TF=0.0},{ALT29=},{TTALT29=0.0},{ALT3=},{FC=0},{GALT3=0},{WFC=0},{J=0},{WALT3=0},{V=0},{ALT4=},{SFC=0},{SG=0},{AG=0},{ALT25=},{PFC=0},{LC=0},{ALT26=},{QFC=0},{RC=0},{ALT5=},{UC=0},{ALT12=},{ALT15=},{ALT16=},{ALT17=},{ALT34=},{TCJ=0},{WTCJ=0},{XT=0},{HCJ=0},{WHCJ=0},{XH=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
형
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y) max.
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
DDALT27
d
[mm]
MMALT27
m
[mm]
DDALT28
d
[mm]
MMALT28
m
[mm]
DDALT29
d
[mm]
MMALT29
m
[mm]
H
[mm]
HALT25
H
[mm]
HALT26
H
[mm]
DDALT5
d
[mm]
LL1
l1
[mm]
PC
[mm]
QC
[mm]
NSFRMHM6-15-F5-B0-P3-T5-S...
NSFRMHM6-15-F5-B0-P3-T5-S...
NSFRMHM
6
500
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM8-15-F5-B0-P3-T5-S...
NSFRMHM8-15-F5-B0-P3-T5-S...
NSFRMHM
8
500
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM10-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHM10-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHM
10
800
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM12-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHM12-15-F5-B0-P3-T5-...
NSFRMHM
12
900
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM13-15-F5-B0-P4-T5-...
NSFRMHM13-15-F5-B0-P4-T5-...
NSFRMHM
13
900
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM15-15-F5-B0-P4-T5-...
NSFRMHM15-15-F5-B0-P4-T5-...
NSFRMHM
15
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM16-15-F5-B0-P4-T5-...
NSFRMHM16-15-F5-B0-P4-T5-...
NSFRMHM
16
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM17-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM17-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM
17
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM18-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM18-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM
18
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM20-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM20-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM
20
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM22-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM22-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM
22
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM25-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM25-24-F5-B0-P5-T5-...
NSFRMHM
25
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM30-24-F5-B0-P8-T5-...
NSFRMHM30-24-F5-B0-P8-T5-...
NSFRMHM
30
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRMHM35-40-F5-B0-P10-T5...
NSFRMHM35-40-F5-B0-P10-T5...
NSFRMHM
35
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRHM40-40-F5-B0-P12-T5-...
NSFRHM40-40-F5-B0-P12-T5-...
NSFRHM
40
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
NSFRHM50-40-F5-B0-P16-T5-...
NSFRHM50-40-F5-B0-P16-T5-...
NSFRHM
50
1000
0
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성