bearing b - 깊은 홈볼베어링 - 실드형
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/b6700zz.prj},{NB=bearingB6904ZZ},{TS=},{TYS=},{BN=6904ZZ},{DD=20},{A=7.7000},{B=1.5000},{C=2.7000},{D=37},{W=9},{RR=0.3},{CRS=6.40},{CRSS=5.42},{CORS=3.70},{CORSS=2.95},{AA=1.70},{BB=0.95},{DD1=35.700},{R1=0.250},{R2=0.300},{DSMIN=22.0},{DSMAX=24.0},{DDHH=35.0},{R=0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
재질
ⁿ/ₐ
BN
[mm]
DD
d
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
RR
r
[mm]
CRS
기본정격하중 (동) 스틸
[kN]
CRSS
기본정격하중 (동) 스테인레스
[kN]
CORS
기본정격하중 (정) 스틸
[kN]
CORSS
기본정격하중 (정) 스테인레스
[kN]
AA
고정링 홈 크기 a (최대)
[mm]
BB
고정링 홈 크기 b (최소)
[mm]
DD1
d1
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
DSMIN
치수 - DS (최소)
ⁿ/ₐ
DSMAX
치수 - DS (최대)
ⁿ/ₐ
DDHH
dh
ⁿ/ₐ
R
치수 - R (최대)
ⁿ/ₐ
B6700ZZ
52100 Bearing Steel
6700ZZ
10
3.6000
0.4800
0.6000
15
4
0.2
0.85
0.68
0.43
0.34
0.00
0.00
1.000
1.000
1.000
10.4
11.2
14.6
0.2
B6800ZZ
52100 Bearing Steel
6800ZZ
10
4.8850
0.9250
1.3700
19
5
0.3
1.83
1.72
0.925
0.84
0.00
0.00
1.000
1.000
1.000
12.0
12.5
17.0
0.3
B6900ZZ
52100 Bearing Steel
6900ZZ
10
5.1000
1.2000
1.7000
22
6
0.3
2.70
2.29
1.27
1.02
1.05
0.80
20.800
0.200
0.300
12.0
13.0
20.0
0.3
B6000ZZ
52100 Bearing Steel
6000ZZ
10
7.3380
1.9000
1.9500
26
8
0.3
4.55
3.87
1.96
1.58
1.35
0.95
24.500
0.200
0.300
12.0
13.5
24.0
0.3
B6200ZZ
52100 Bearing Steel
6200ZZ
10
8.1340
2.5500
3.1500
30
9
0.6
5.10
4.35
2.39
1.91
2.06
1.35
28.170
0.400
0.500
14.0
16.0
26.0
0.6
B6300ZZ
52100 Bearing Steel
6300ZZ
10
8.1340
2.5500
3.1500
35
11
0.6
8.1
6.87
3.45
2.75
2.06
1.35
33.170
0.400
0.500
14.0
16.5
31.0
0.6
B6701ZZ
52100 Bearing Steel
6701ZZ
12
3.6000
0.6500
0.9300
18
4
0.2
0.92
0.73
0.53
0.42
0.00
0.00
1.000
1.000
1.000
12.4
13.9
17.6
0.2
B6801ZZ
52100 Bearing Steel
6801ZZ
12
4.8850
1.0000
1.3900
21
5
0.3
1.92
1.92
1.04
1.04
0.00
0.00
1.000
1.000
1.000
14.0
14.5
19.0
0.3
B6901ZZ
52100 Bearing Steel
6901ZZ
12
5.1000
1.2000
1.8000
24
6
0.3
2.89
2.45
1.46
1.18
1.05
0.80
22.800
0.200
0.300
14.0
15.0
22.0
0.3
B6001ZZ
52100 Bearing Steel
6001ZZ
12
7.1340
1.5500
2.1500
28
8
0.3
5.10
4.35
2.39
1.91
1.35
0.95
26.500
0.200
0.300
14.0
16.0
26.0
0.3
B6201ZZ
52100 Bearing Steel
6201ZZ
12
9.1340
2.6000
2.7000
32
10
0.6
6.10
5.78
2.75
2.44
2.06
1.35
30.150
0.400
0.500
16.0
17.0
28.0
0.6
B6301ZZ
52100 Bearing Steel
6301ZZ
12
9.1340
2.6000
2.7000
37
12
1.0
9.7
8.24
4.2
3.36
2.06
1.35
34.770
0.400
0.500
17.0
18.0
32.0
1.0
B6702ZZ
52100 Bearing Steel
6702ZZ
15
3.6000
0.6500
0.9300
21
4
0.2
0.93
0.74
0.58
0.46
0.00
0.00
1.000
1.000
1.000
15.4
16.9
20.6
0.2
B6802ZZ
52100 Bearing Steel
6802ZZ
15
4.8850
0.9000
1.3750
24
5
0.3
2.08
2.07
1.26
1.25
0.00
0.00
1.000
1.000
1.000
17.0
17.5
22.0
0.3
B6902ZZ
52100 Bearing Steel
6902ZZ
15
5.9000
1.2000
1.8000
28
7
0.3
3.65
3.67
2.00
1.81
1.30
0.95
26.700
0.250
0.300
17.0
17.5
26.0
0.3
B6002ZZ
52100 Bearing Steel
6002ZZ
15
8.1340
2.0500
2.1500
32
9
0.3
5.60
4.76
2.83
2.27
2.06
1.35
30.150
0.400
0.300
17.0
19.0
30.0
0.3
B6202ZZ
52100 Bearing Steel
6202ZZ
15
10.3160
2.0500
2.3500
35
11
0.6
7.75
6.50
3.60
2.96
2.06
1.35
33.170
0.400
0.500
19.0
20.0
31.0
0.6
B6302ZZ
52100 Bearing Steel
6302ZZ
15
10.3160
2.0500
2.3500
42
13
1.0
11.4
9.71
5.45
4.37
2.06
1.35
39.750
0.400
0.500
20.0
22.5
37.0
1.0
B6803ZZ
52100 Bearing Steel
6803ZZ
17
4.8850
0.8500
1.2250
26
5
0.3
2.23
2.23
1.46
1.46
0.00
0.00
1.000
1.000
1.000
19.0
19.5
24.0
0.3
B6903ZZ
52100 Bearing Steel
6903ZZ
17
5.9000
1.1000
1.8000
30
7
0.3
4.65
3.90
2.58
2.05
1.30
0.95
28.700
0.250
0.300
19.0
20.0
28.0
0.3
B6003ZZ
52100 Bearing Steel
6003ZZ
17
9.1340
2.1000
2.2000
35
10
0.3
6.80
5.09
3.35
2.63
2.06
1.35
33.170
0.400
0.300
19.0
21.0
33.0
0.3
B6203ZZ
52100 Bearing Steel
6203ZZ
17
11.3160
2.4000
3.0000
40
12
0.6
9.60
8.13
4.60
3.85
2.06
1.35
38.100
0.400
0.500
21.0
23.0
36.0
0.6
B6303ZZ
52100 Bearing Steel
6303ZZ
17
11.3160
2.4000
3.0000
47
14
1.0
13.6
11.5
6.65
5.33
2.46
1.35
44.600
0.400
0.500
22.0
25.5
42.0
1.0
B6704ZZ
52100 Bearing Steel
6704ZZ
20
3.6000
0.8500
1.1800
27
4
0.2
1.40
1.12
0.72
0.57
0.00
0.00
0.000
0.000
0.000
20.4
22.4
26.6
0.2
B6804ZZ
52100 Bearing Steel
6804ZZ
20
6.8390
1.3800
1.6000
32
7
0.3
4.00
4.00
2.47
2.46
0.00
0.00
1.000
1.000
1.000
22.0
22.5
30.0
0.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성