BGCRB, BGCR, BACR, SBACR, SBGCR - 베어링 홀더 세트 - 돌출 고정링 붙이타입- -컴팩트 타입-
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgcrb_asmtab.prj},{NB=BGCRB6202ZZ},{MATB=S},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6202},{SEAL=ZZ},{DD=15},{D=35},{B=11},{H=64},{W=44},{T=17},{T1=15},{S=2},{LL1=2},{DDHH=29},{D1=42},{A=52},{F=0},{M=M6(5.2)},{DD1=9.5},{H1=5.4},{ALT1=},{PPATH=bgcrb/bgcrb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ARR
Accessories Retaining Ring
ⁿ/ₐ
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
LL1
l1
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M (Coarse) (d2)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BGCRB623ZZ
BGCRB623ZZ
스프링용강
623
3
10
4
33
16
9
7
2
2
7
14
24
0
M4(3.3)
6.5
3.4
BGCRB624ZZ
BGCRB624ZZ
스프링용강
624
4
13
5
35
18
10
8
2
2
9
17
26
0
M4(3.3)
6.5
3.4
BGCRB605ZZ
BGCRB605ZZ
스프링용강
605
5
14
5
36
20
10
8
2
2
10
18
26
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB625ZZ
BGCRB625ZZ
스프링용강
625
5
16
5
38
22
10
8
2
2
12
20
28
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB606ZZ
BGCRB606ZZ
스프링용강
606
6
17
6
39
23
11
9
2
2
13
21
29
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB626ZZ
BGCRB626ZZ
스프링용강
626
6
19
6
41
25
11
9
2
2
15
24
31
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB698ZZ
BGCRB698ZZ
스프링용강
698
8
19
6
41
25
11
9
2
2
15
24
31
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB608ZZ
BGCRB608ZZ
스프링용강
608
8
22
7
45
29
12
10
2
2
18
27
35
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB628ZZ
BGCRB628ZZ
스프링용강
628
8
24
8
47
32
13
11
2
2
20
30
37
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB6800ZZ
BGCRB6800ZZ
스프링용강
6800
10
19
5
41
25
10
8
2
2
15
24
31
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB6900ZZ
BGCRB6900ZZ
스프링용강
6900
10
22
6
45
29
11
9
2
2
19
27
35
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB6000ZZ
BGCRB6000ZZ
스프링용강
6000
10
26
8
50
34
13
11
2
2
22
32
40
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB6200ZZ
BGCRB6200ZZ
스프링용강
6200
10
30
9
54
38
14
12
2
2
24
36
44
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB6801ZZ
BGCRB6801ZZ
스프링용강
6801
12
21
5
44
29
10
8
2
2
17
26
34
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB6901ZZ
BGCRB6901ZZ
스프링용강
6901
12
24
6
48
31
11
9
2
2
21
30
38
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB6001ZZ
BGCRB6001ZZ
스프링용강
6001
12
28
8
52
36
13
11
2
2
24
34
42
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB6201ZZ
BGCRB6201ZZ
스프링용강
6201
12
32
10
56
40
15
13
2
2
26
38
46
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB6802ZZ
BGCRB6802ZZ
스프링용강
6802
15
24
5
47
32
10
8
2
2
20
30
37
0
M5(4.3)
8.0
4.4
BGCRB6902ZZ
BGCRB6902ZZ
스프링용강
6902
15
28
7
57
37
12
10
2
2
25
35
45
0
M6(5.2)
9.5
5.4
BGCRB6002ZZ
BGCRB6002ZZ
스프링용강
6002
15
32
9
60
40
14
12
2
2
28
38
48
0
M6(5.2)
9.5
5.4
BGCRB6202ZZ
BGCRB6202ZZ
스프링용강
6202
15
35
11
64
44
17
15
2
2
29
42
52
0
M6(5.2)
9.5
5.4
BGCRB6903ZZ
BGCRB6903ZZ
스프링용강
6903
17
30
7
60
38
12
10
2
2
27
36
48
0
M6(5.2)
9.5
5.4
BGCRB6003ZZ
BGCRB6003ZZ
스프링용강
6003
17
35
10
66
44
16
14
2
2
31
42
54
0
M6(5.2)
9.5
5.4
BGCRB6203ZZ
BGCRB6203ZZ
스프링용강
6203
17
40
12
72
50
18
16
2
2
34
48
60
0
M6(5.2)
9.5
5.4
BGCRB6804ZZ
BGCRB6804ZZ
스프링용강
6804
20
32
7
60
40
12
10
2
2
28
38
38
29
M6(5.2)
9.5
5.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성