CFFRT, CFFRTS - 캠팔로워-그리스니플용장착탭붙이-플랫타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/cffrt_asmtab.prj},{NB=CFFRT10-22},{MATCF=SUJ2},{AC=1 Hexagon Nut},{AOT=80 or Less},{DD=10},{DDTOL=0/-0.015},{DS=22},{DS1=22,26},{M=10x1.25},{MMAX=10.0000},{PITCH=1.2500},{LL=13.0},{B=12},{B1=13.0},{L=36},{M1=M6x0.75},{M1MAX=6.0000},{DD1=0.0},{LL1=0},{RR=1.0},{FF=15},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{L1=5.000},{TL=4.500},{PPATH=cffrt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
AC
부속부품
ⁿ/ₐ
AOT
사용분위기온도
[C]
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
DTOL
D공차
[mm]
M
M x 피치
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
M1
M1 (니플용)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
LL1
l1
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f (최소)
[mm]
TL
M1 나사직경
[mm]
CFFRT6-16
CFFRT6-16
육각너트1개
80이하
6
0/-0.012
0/-0.008
6x1.0
9.0
11
12.0
28
M6x0.75
0.0
0
0.5
11
3.000
CFFRT8-19
CFFRT8-19
육각너트1개
80이하
8
0/-0.015
0/-0.009
8x1.25
11.0
11
12.0
32
M6x0.75
0.0
0
0.5
13
3.000
CFFRT10-22
CFFRT10-22
육각너트1개
80이하
10
0/-0.015
0/-0.009
10x1.25
13.0
12
13.0
36
M6x0.75
0.0
0
1.0
15
4.500
CFFRT12-30
CFFRT12-30
육각너트1개
80이하
12
0/-0.018
0/-0.009
12x1.5
14.0
14
15.0
40
M6x0.75
3.0
6
1.5
20
5.500
CFFRT16-35
CFFRT16-35
육각너트1개
80이하
16
0/-0.018
0/-0.011
16x1.5
18.0
18
19.5
52
PT1/8
3.0
8
1.5
24
6.200
CFFRT18-40
CFFRT18-40
육각너트1개
80이하
18
0/-0.018
0/-0.011
18x1.5
20.0
20
21.5
58
PT1/8
3.0
8
1.5
26
6.200
CFFRT20-52
CFFRT20-52
육각너트1개
80이하
20
0/-0.021
0/-0.013
20x1.5
22.0
24
25.5
66
PT1/8
4.0
9
1.5
36
6.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성