MSW - 스크류 플러그 표준형
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/msw.prj},{NB=MSW20},{TYPE=MSW},{MAT=1045 Steel},{HARD=34~43HRC},{ST=Black Oxide},{M=20},{MP=20X1.5},{L=12},{B=10.0},{TT=6.0},{DZZ=0.0},{MNUM=20.0},{KDM=18.376}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
TT
t
[mm]
DZZ
dz 최대
[mm]
MNUM
mnum
ⁿ/ₐ
KDM
Kdm
ⁿ/ₐ
MSW2.5
MSW
4137 Steel
34~43HRC
Black Oxide
2.5
2.5X0.45
3
1.3
1.2
0.0
2.5
2.013
MSW3
MSW
4137 Steel
34~43HRC
Black Oxide
3
3X0.5
3
1.5
1.2
1.4
3.0
2.459
MSW4
MSW
4137 Steel
34~43HRC
Black Oxide
4
4X0.7
4
2.0
1.5
2.0
4.0
3.242
MSW5
MSW
4137 Steel
34~43HRC
Black Oxide
5
5X0.8
5
2.5
2.0
2.5
5.0
4.134
MSW6
MSW
4137 Steel
34~43HRC
Black Oxide
6
6X1.0
6
3.0
3.5
0.0
6.0
4.917
MSW8
MSW
4137 Steel
34~43HRC
Black Oxide
8
8X1.25
8
4.0
5.0
0.0
8.0
6.647
MSW10
MSW
4137 Steel
34~43HRC
Black Oxide
10
10X1.5
10
5.0
6.0
0.0
10.0
8.376
MSW12
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
12
12X1.5
10
6.0
5.0
0.0
12.0
10.376
MSW14
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
14
14X1.5
10
6.0
5.0
0.0
14.0
12.376
MSW16
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
16
16X1.5
10
8.0
5.0
0.0
16.0
14.376
MSW18
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
18
18X1.5
10
10.0
5.0
0.0
18.0
16.376
MSW20
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
20
20X1.5
12
10.0
6.0
0.0
20.0
18.376
MSW22
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
22
22X1.5
12
12.0
6.0
0.0
22.0
20.376
MSW24
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
24
24X1.5
12
14.0
6.0
0.0
24.0
22.376
MSW25
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
25
25X1.5
12
14.0
6.0
0.0
25.0
23.376
MSW26
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
26
26X1.5
12
14.0
6.0
0.0
26.0
24.376
MSW27
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
27
27X1.5
12
14.0
6.0
0.0
27.0
25.376
MSW28
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
28
28X1.5
12
14.0
6.0
0.0
28.0
26.376
MSW30
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
30
30X1.5
12
17.0
6.0
0.0
30.0
28.376
MSW33
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
33
33X1.5
12
17.0
6.0
0.0
33.0
31.376
MSW36
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
36
36X1.5
18
17.0
10.0
0.0
36.0
34.376
MSW38
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
38
38X1.5
18
17.0
10.0
0.0
38.0
36.376
MSW40
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
40
40X1.5
18
17.0
10.0
0.0
40.0
38.376
MSW42
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
42
42X1.5
18
17.0
10.0
0.0
42.0
40.376
MSW45
MSW
1045 Steel
34~43HRC
Black Oxide
45
45X1.5
18
17.0
10.0
0.0
45.0
43.376
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성