PBTP - 강판제베어링유닛-필로타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/pbtp_asmtab.prj},{NB=PBTP15},{MATH=Low Carbon Steel C},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitrile Rubber (NBR)},{MATSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558/JIS B 1514/JIS B 1559},{OT=-15 ~ +100},{D=15},{L=86},{H=22.2},{A=25},{J=68},{N=9.5},{H1=3.2},{H2=44},{B=22.0},{S=6.0},{BN=M8},{ALR=2150},{ALA=830},{CR=9550},{CO=4800},{M=M5x0.8},{MMAX=5.000},{PITCH=0.800},{T=240},{ALC=478},{WGHT=150},{W2=125},{W3=129},{D1=24.700},{D2=19.000},{D3=16.000},{D4=20.000},{D5=21.800},{SETHIGHT=5.000},{MP=4.000},{PPATH=pbtp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 (1) 재질
ⁿ/ₐ
MATB
베어링 (2) 재질
ⁿ/ₐ
MATRS
고무씰 (3) 재질
ⁿ/ₐ
MATSS
고정나사 (4) 재질
ⁿ/ₐ
PRECISION
정밀도
ⁿ/ₐ
OT
사용온도(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
BN
볼트호칭
[mm]
ALR
직경(허용하중)
[N]
ALA
액시얼(허용하중)
[N]
CR
베어링 기본정격하중 Cr(동)
[N]
CO
베어링 기본정격하중 Co(정)
[N]
M
ⁿ/ₐ
T
나사 체결토크
[N*cm]
ALC
고정나사액시얼 허용하중
[N]
WGHT
중량
[g]
PBTP12
PBTP12
SPCC
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
12
86
22.2
25
68
9.5
3.2
44
22.0
6.0
M8
2150
830
9550
4800
M5x0.8
240
478
160
PBTP15
PBTP15
SPCC
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
15
86
22.2
25
68
9.5
3.2
44
22.0
6.0
M8
2150
830
9550
4800
M5x0.8
240
478
150
PBTP20
PBTP20
SPCC
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
20
98
25.4
32
76
9.5
3.2
50
24.7
7.0
M8
2650
1030
12800
6600
M5x0.8
250
1280
210
PBTP25
PBTP25
SPCC
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
25
108
28.6
32
86
11.5
4.0
56
27.0
7.5
M10
3700
1470
14000
7900
M6x0.75
490
1400
290
PBTP30
PBTP30
SPCC
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~ +100
30
117
33.3
38
95
11.5
4.0
66
30.3
8.0
M10
4400
1670
19600
11300
M6x0.75
490
1960
420
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성