SL-BNBMS,SH-BNBMS,SHD-BNBMS,SL-BNBSS,SH-BNBSS,SHD-BNBSS - (Precision Cleaning) Bearing Lock Nuts - Hexagon
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/sl_bnbms_asmtab.prj},{NB=SL-BNBSS15},{TRS=S},{MAT=S},{MATALG='', '1018 Carbon Steel', 'C', '1045 Carbon Steel Thermal Refined' , 'S', '303 Stainless Steel'},{CM=SL},{M=15},{MP1=-},{M11=0.000},{MP2=M15 x 1.0},{M22=13.917},{D=21},{C=0.2},{EE1=41.6},{F1=36},{B1=19},{BB1=14},{M2=M6},{M2MIN=4.917},{M2MAX=6},{L=10},{X=12.5},{Y=5.0},{Z1=9.500},{Z2=11.000},{DD=7.0},{R=5.50},{M1MAX=4.000},{PPATH=bnbsc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AC
부속부품
ⁿ/ₐ
MATAC
부속품 소재
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
EE1
e1
[mm]
F1
[mm]
B1
[mm]
BB1
b1
[mm]
M2
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
SL-BNBMS8
SL-BNBMS8
SL-BNBMS
육각홀붙이볼트
SUS304
8
M8 x 1.25
13
0.2
27.7
24
13
9
M4
7.0
4.0
8.5
4.5
3.75
SL-BNBMS10
SL-BNBMS10
SL-BNBMS
육각홀붙이볼트
SUS304
10
M10 x 1.5
16
0.2
31.2
27
13
9
M4
9.0
4.0
10.0
4.5
3.75
SL-BNBMS12
SL-BNBMS12
SL-BNBMS
육각홀붙이볼트
SUS304
12
M12 x 1.75
17
0.2
34.6
30
16
12
M5
9.5
4.5
11.0
5.5
4.50
SL-BNBSS15
SL-BNBSS15
SL-BNBSS
육각홀붙이볼트
SUS304
15
M15 x 1.0
21
0.2
41.6
36
19
14
M6
12.5
5.0
11.0
7.0
5.50
SL-BNBMS16
SL-BNBMS16
SL-BNBMS
육각홀붙이볼트
SUS304
16
M16 x 2.0
21
0.2
41.6
36
19
14
M6
12.5
5.0
12.0
7.0
5.50
SL-BNBMS20
SL-BNBMS20
SL-BNBMS
육각홀붙이볼트
SUS304
20
M20 x 2.5
26
0.2
47.3
41
19
14
M6
15.0
6.5
15.0
7.0
5.50
SL-BNBMS24
SL-BNBMS24
SL-BNBMS
육각홀붙이볼트
SUS304
24
M24 x 3.0
33
0.2
53.1
46
19
14
M6
17.0
7.5
15.0
7.0
5.50
SL-BNBSS25
SL-BNBSS25
SL-BNBSS
육각홀붙이볼트
SUS304
25
M25 x 1.5
33
0.2
53.1
46
19
14
M6
17.0
7.5
15.0
7.0
5.50
SL-BNBMS30
SL-BNBMS30
SL-BNBMS
육각홀붙이볼트
SUS304
30
M30 x 3.5
39
0.5
57.7
50
20
14
M6
19.5
8.5
18.0
7.0
5.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성