SL-BVFCS, SH-BVFCS, SHD-BVFCS - Precision Cleaning Bearing Cover - Flat Type - Round Flanged
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/sl_bvfcs.prj},{NB=SL-BVFCS20},{CM=D},{V=20},{AB=628, 6901},{ABT=M4},{H=46},{PCD=35},{W=36},{T=6},{DD=4.5},{DD1=8.0},{D=24},{S=2.0},{ALT1=},{FC=0},{ALT2=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
V
[mm]
AB
적용베어링번호
ⁿ/ₐ
ABT
적용볼트
ⁿ/ₐ
H
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
SL-BVFCS4
SL-BVFCS4
4
673
M3
26
16
5
3.5
6.5
SL-BVFCS5
SL-BVFCS5
5
674
M3
26
16
5
3.5
6.5
SL-BVFCS6
SL-BVFCS6
6
693
M3
26
16
5
3.5
6.5
SL-BVFCS8
SL-BVFCS8
8
623, 694
M3
29
19
5
3.5
6.5
SL-BVFCS10
SL-BVFCS10
10
624, 695
M4
35
24
6
4.5
8.0
SL-BVFCS11
SL-BVFCS11
11
605, 696
M4
35
24
6
4.5
8.0
SL-BVFCS12
SL-BVFCS12
12
625
M4
39
28
6
4.5
8.0
SL-BVFCS13
SL-BVFCS13
13
606
M4
39
28
6
4.5
8.0
SL-BVFCS15
SL-BVFCS15
15
626, 698
M4
39
28
6
4.5
8.0
SL-BVFCS18
SL-BVFCS18
18
608, 6900
M4
46
35
6
4.5
8.0
SL-BVFCS20
SL-BVFCS20
20
628, 6901
M4
46
35
6
4.5
8.0
SL-BVFCS21
SL-BVFCS21
21
6000
M4
46
35
6
4.5
8.0
SL-BVFCS23
SL-BVFCS23
23
6001, 6902
M5
51
38
7
5.5
9.5
SL-BVFCS25
SL-BVFCS25
25
6200, 6903
M5
58
45
7
5.5
9.5
SL-BVFCS26
SL-BVFCS26
26
6201, 6002
M5
58
45
7
5.5
9.5
SL-BVFCS30
SL-BVFCS30
30
6202, 6003
M5
58
45
7
5.5
9.5
SL-BVFCS32
SL-BVFCS32
32
6904, 6203
M5
63
50
7
5.5
9.5
SL-BVFCS35
SL-BVFCS35
35
6004, 6905
M5
70
57
7
5.5
9.5
SL-BVFCS40
SL-BVFCS40
40
6204, 6005, 6906
M5
70
57
7
5.5
9.5
SL-BVFCS46
SL-BVFCS46
46
6205
M6
89
75
8
6.5
11.0
SL-BVFCS47
SL-BVFCS47
47
6006, 6907
M6
89
75
8
6.5
11.0
SL-BVFCS56
SL-BVFCS56
56
6206, 6007, 6908
M6
89
75
8
6.5
11.0
SL-BVFCS64
SL-BVFCS64
64
6008, 6207, 6208
M6
107
93
8
6.5
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MB - Bearing Lock Washers Metric
JW Winco
25.06.2024
SL-BVICA,SH-BVICA - 베어링커버-돌출타입-각형 플랜지
Misumi
15.02.2024
FAA228 - Double cover of stainless steel deep groove ball bearing with reta...
YDFA
18.06.2024
ANL_002 - MB(L) lock washers
SKF
06.06.2024
JLNK, JLNSK - 베어링용너트-스테인리스/크라운 와셔세트
Misumi
03.06.2021
SFAR, SSFAR, RSFAR, RSSFAR, PSFAR, PSSFAR, SFUR, SSFUR, PSFUR, PSSFUR, PSFG...
Misumi
27.05.2023
RETW - 컨베어용 스냅링
Misumi
07.06.2021
ZCZ64CCB,ZCZ64CCN - Bearing seat assembly Radial bearing seat assembly/back...
PRiCi FA
17.10.2023
ABGEB, ABGE - 앵귤러베어링배면조합 플랜지타입
Misumi
03.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성