SL-HLBS, SH-HLBS, SHD-HLBS - (Precision Cleaning) Bearing Lock Nuts - Hard Locking
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/sl_hlbs.prj},{NB=SL-HLBS25},{CM=SL},{MMIN=23.376},{SP=JIS B 02116H (Class 2)},{M=25},{MP=25X1.5},{LND1=38},{LND2=32},{LNB1=10},{LNB2=7.000},{LNEE1=4.2},{LNEE2=3.700},{UND1=38},{UNB1=10},{UNB2=7.000},{UNEE11=4.0},{UNEE12=4.000},{UNBB1=6.0},{UNBB2=3.000},{S=5},{T=2.0},{LLMIN1=16.0},{LLMIN2=10.000},{LLMAX1=17.5},{LLMAX2=11.500},{P=0.05},{W1=72.000},{W2=45.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x 피치 (가는)
ⁿ/ₐ
LND1
D1 No.1 Nut (Lower Nut)
[mm]
LND2
D2 No.1 Nut (Lower Nut)
[mm]
LNB
B No.1 Nut (Lower Nut)
[mm]
LNEE
e No.1 Nut (Lower Nut)
[mm]
UND1
D1 No.2 Nut (Upper Nut)
[mm]
UNB
B No.2 Nut (Upper Nut)
[mm]
UNEE1
e1 No.2 Nut (Upper Nut)
[mm]
UNBB
b No.2 Nut (Upper Nut)
[mm]
S
S (Common to No. 1 and 2)
[mm]
T
T (Common to No. 1 and 2)
[mm]
LLMIN
세트 높이 l 최소
[mm]
LLMAX
세트 높이 l 최대
[mm]
P
단면의 직각도 (최대)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Mass per Set
[g]
SL-HLBS12
SL-HLBS12
SL-HLBS
12
12X1.0
22
17
6
2.7
22
6
2.5
3.5
3
2.0
9.5
10.5
0.05
17
SL-HLBS15
SL-HLBS15
SL-HLBS
15
15X1.0
25
21
7
2.7
25
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
0.05
23
SL-HLBS17
SL-HLBS17
SL-HLBS
17
17X1.0
28
24
7
2.7
28
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
0.05
29
SL-HLBS20
SL-HLBS20
SL-HLBS
20
20X1.0
32
26
8
2.7
32
8
2.5
5.5
4
2.0
13.5
14.5
0.05
43
SL-HLBS25
SL-HLBS25
SL-HLBS
25
25X1.5
38
32
10
4.2
38
10
4.0
6.0
5
2.0
16.0
17.5
0.05
72
SL-HLBS30
SL-HLBS30
SL-HLBS
30
30X1.5
45
38
10
4.2
45
10
4.0
6.0
5
2.0
16.0
17.5
0.05
103
SL-HLBS35
SL-HLBS35
SL-HLBS
35
35X1.5
52
44
11
4.2
52
11
4.0
7.0
5
2.0
18.0
19.5
0.05
150
SL-HLBS40
SL-HLBS40
SL-HLBS
40
40X1.5
58
50
12
4.2
58
9
4.0
5.0
6
2.5
17.0
18.5
0.05
170
SL-HLBS45
SL-HLBS45
SL-HLBS
45
45X1.5
65
56
13
4.2
65
10
4.0
6.0
6
2.5
19.0
20.5
0.05
240
SL-HLBS50
SL-HLBS50
SL-HLBS
50
50X1.5
70
61
14
4.2
70
11
4.0
7.0
6
2.5
21.0
22.5
0.05
285
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성