TB6 ZZ,TBF6 ZZ - 고정나사붙이베어링
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/tb6900zz_asmtab.prj},{NB=TB6201ZZ},{MATR=1},{MATC=SUS304(304 Stainless Steel)(1.4301_X5CrNi18-10)},{MATS=304 Stainless Steel(Equivalent product)},{OT=-40~150},{BN=6201ZZ},{DD=12},{DDTOL=+0.015/0},{D=32},{TBW=19.0},{TBFW=19},{B=10},{M=M4},{M1=4},{RR=0.6},{CR=6.80},{COR=3.05},{MASS=47},{B11=9.500},{DD11=2.320},{DD22=3.095},{W1=15.500},{L=5.000},{PPATH=tb6900zz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MATC
리테이너/실드재질
ⁿ/ₐ
MATS
고정나사 재질
ⁿ/ₐ
OT
사용온도
[°C]
BN
베어링 품번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
RR
r (최소)
[mm]
CR
기본정격하중 Cr (동)
[kN]
COR
기본정격하중 Cor (정)
[kN]
MASS
질량 (참고)
[g]
TB6900ZZ
TB6900ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6900ZZ
10
+0.015/0
22
13.0
6
M3
0.3
2.70
1.27
13
TB6000ZZ
TB6000ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6000ZZ
10
+0.015/0
26
15.0
8
M3
0.3
4.55
1.96
24
TB6200ZZ
TB6200ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6200ZZ
10
+0.015/0
30
17.0
9
M4
0.6
5.10
2.39
41
TB6901ZZ
TB6901ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6901ZZ
12
+0.015/0
24
13.0
6
M3
0.3
2.89
1.46
15
TB6001ZZ
TB6001ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6001ZZ
12
+0.015/0
28
15.0
8
M3
0.3
5.10
2.39
27
TB6201ZZ
TB6201ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6201ZZ
12
+0.015/0
32
19.0
10
M4
0.6
6.80
3.05
47
TB6902ZZ
TB6902ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6902ZZ
15
+0.015/0
28
14.0
7
M3
0.3
4.30
2.25
22
TB6002ZZ
TB6002ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6002ZZ
15
+0.015/0
32
16.5
9
M3
0.3
5.60
2.84
40
TB6202ZZ
TB6202ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6202ZZ
15
+0.015/0
35
20.0
11
M4
0.6
7.65
3.75
59
TB6904ZZ
TB6904ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6904ZZ
20
+0.018/0
37
18.0
9
M4
0.3
6.40
3.70
51
TB6004ZZ
TB6004ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6004ZZ
20
+0.018/0
42
21.0
12
M5
0.6
9.40
5.05
87
TB6204ZZ
TB6204ZZ
SUS304
304 Stainless Steel(Equiv...
-40~150
6204ZZ
20
+0.018/0
47
23.0
14
M5
1.0
12.80
6.65
132
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성