TUUFW,TUUFWN - Take-Up Unit With Frame
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/tuufw_asmtab.prj},{NB=TUUFW30},{TS=1},{D=30},{JIS=UC206D1},{H=212},{H1=166},{L=337},{L1=393},{A=50},{A1=6},{A2=32},{W=150},{W1=78},{P1=19},{P2=127},{P3=64},{B=38.1},{S=15.9},{AL=9.81},{CR=19.5},{COR=11.30},{MASS=5700},{TB1=112},{TB2=124},{CH1=120},{CH2=9},{TT1=220},{TT2=11},{LD1=44},{LD2=9},{TBS1=44},{TT3=70},{PPATH=tuufw/tuufw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MATH
Material of Unit Body
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Bearing
ⁿ/ₐ
MATRS
Material of Rubber Seal
ⁿ/ₐ
MATSS
Material of Set Screw
ⁿ/ₐ
PRECISION
Precision
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
[°C]
D
[mm]
JIS
JIS Nominal (Bearing Part)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
AL
Allowable Load
[KN]
M
Mounting Screw Nominal
ⁿ/ₐ
CR
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
[KN]
COR
Basic Load Rating Co (Static)
[KN]
TM
Nominal Adjustment Screw
ⁿ/ₐ
M1
M1 (Set Screw)
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
TUUFW20
TUUFW20
TUUFW
Low Carbon Steel
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
20
UC204D1
199
154
317
370
50
6
30
150
69
19
117
64
31.0
12.7
7.65
M10
12.8
6.65
TM16x3
M5x0.8
4700
tuufw/tuufw_asmtpl.prj
TUUFW25
TUUFW25
TUUFW
Low Carbon Steel
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
25
UC205D1
199
154
317
370
50
6
30
150
68
19
117
64
34.1
14.3
7.85
M10
14.0
7.85
TM16x3
M5x0.8
5000
tuufw/tuufw_asmtpl.prj
TUUFW30
TUUFW30
TUUFW
Low Carbon Steel
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
30
UC206D1
212
166
337
393
50
6
32
150
78
19
127
64
38.1
15.9
9.81
M10
19.5
11.30
TM18x4
M6x1
5700
tuufw/tuufw_asmtpl.prj
TUUFW35
TUUFW35
TUUFW
Low Carbon Steel
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
35
UC207D1
212
166
429
485
50
6
32
230
80
19
173
64
42.9
17.5
12.75
M10
25.7
15.30
TM18x4
M6x1
6800
tuufw/tuufw_asmtpl.prj
TUUFW40
TUUFW40
TUUFW
Low Carbon Steel
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
40
UC208D1
233
192
520
596
50
6
32
300
88
22
217
64
49.2
19.0
15.69
M10
29.1
17.80
TM25x5
M8x1.25
11000
tuufw/tuufw_asmtpl.prj
TUUFW45
TUUFW45
TUUFW
Low Carbon Steel
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
45
UC209D1
233
192
520
596
50
6
32
300
88
22
217
64
49.2
19.0
15.69
M10
32.5
20.40
TM25x5
M8x1.25
11000
tuufw/tuufw_asmtpl.prj
TUUFW50
TUUFW50
TUUFW
Low Carbon Steel
52100 Bearing Steel
Nitrile Rubber
4137 Alloy Steel
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
50
UC210D1
233
192
524
599
50
6
35
300
92
22
219
64
51.6
19.0
16.67
M12
35.0
23.20
TM25x5
M8x1.25
11000
tuufw/tuufw_asmtpl.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성