CBBD, CBBDH, CBD, CBDG - 지점단붙이 나사-마이너스 홈
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/cbbdh.prj},{NB=CBBD6-2},{TS1='1','Straight Slot', '2','Hexagon Socket', '3','Width Across Flats','4','Hexagonal Head'},{CS=1},{MAT=1},{HARD=},{D=6},{DTOLG6=-0.004/-0.012},{L=2},{A=10},{E1=2.5},{E2=4.0},{MP=4x0.7},{NDM=4.000},{PITCH=0.700},{F=8},{LL=1.2},{W=1.2},{B=3.0},{HH=1.5},{HH1=3.0},{C=0.5},{W1=8},{G=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
MP
MxP 일반나사
ⁿ/ₐ
F
[mm]
LL
l
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
G
[mm]
CBBD4-1
CBBD4-1
사삼산화철피막
4
6
2.0
3.5
2.6x0.45
4
0.8
0.8
2.0
1.0
2.0
0.5
5
7
CBBD5-1
CBBD5-1
사삼산화철피막
5
8
2.0
4.0
3x0.5
6
1.0
0.8
2.5
1.0
2.5
0.5
7
8
CBBD6-2
CBBD6-2
사삼산화철피막
6
10
2.5
4.0
4x0.7
8
1.2
1.2
3.0
1.5
3.0
0.5
8
10
CBBD8-5
CBBD8-5
사삼산화철피막
8
12
3.0
4.5
5x0.8
10
1.4
1.2
4.0
1.5
3.5
1.0
10
13
CBBD10-5
CBBD10-5
사삼산화철피막
10
16
4.0
5.0
6x1.0
12
1.5
1.4
5.0
1.8
4.0
1.0
13
17
CBBD12-6
CBBD12-6
사삼산화철피막
12
18
5.0
5.0
8x1.25
12
1.5
1.5
5.0
2.0
4.0
1.0
14
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성