FXDA, PFXDA, SFXDA - 캔틸레버핀-돌출수나사 장착/고정링홈타입/단붙이 타입
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxda_asmtab.prj},{NB=FXDA12-7-F10-G5},{MAT=1},{ST=1},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=7},{ALT1=},{F=10},{G=5},{P=12},{M=M12},{M1=12.000},{V=15},{H=17},{W=14},{DD=11.5},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT3=},{RRING=12.000},{PITCH=1.750},{PPATH=fxda_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
P
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
FXDA3-7-F3-G3
FXDA3-7-F3-G3
3
3
-0.002/-0.008
3
M3
5
7
5
2.0
+0.060/0
0.50
2
FXDA3A-7-F3-G3
FXDA3A-7-F3-G3
3A
3
-0.002/-0.008
3
M3
9
11
9
2.0
+0.060/0
0.50
2
FXDA4-7-F3-G3
FXDA4-7-F3-G3
4
4
-0.004/-0.012
4
M4
6
8
6
3.0
+0.060/0
0.70
2
FXDA4A-7-F3-G3
FXDA4A-7-F3-G3
4A
4
-0.004/-0.012
4
M4
10
12
10
3.0
+0.060/0
0.70
2
FXDA5-7-F3-G3
FXDA5-7-F3-G3
5
5
-0.004/-0.012
5
M5
7
9
7
4.0
+0.075/0
0.70
2
FXDA5A-7-F3-G3
FXDA5A-7-F3-G3
5A
5
-0.004/-0.012
5
M5
11
13
11
4.0
+0.075/0
0.70
2
FXDA6-7-F5-G5
FXDA6-7-F5-G5
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
8
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
2
FXDA6A-7-F5-G5
FXDA6A-7-F5-G5
6A
6
-0.004/-0.012
6
M6
12
14
12
5.0
+0.075/0
0.70
2
FXDA8-7-F5-G5
FXDA8-7-F5-G5
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
10
12
10
7.0
+0.090/0
0.90
3
FXDA8A-7-F5-G5
FXDA8A-7-F5-G5
8A
8
-0.005/-0.014
8
M8
14
16
14
7.0
+0.090/0
0.90
3
FXDA10-7-F5-G5
FXDA10-7-F5-G5
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
13
15
13
9.6
0/-0.090
1.15
3
FXDA10A-7-F5-G5
FXDA10A-7-F5-G5
10A
10
-0.005/-0.014
10
M10
18
20
17
9.6
0/-0.090
1.15
3
FXDA12-7-F10-G5
FXDA12-7-F10-G5
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
15
17
14
11.5
0/-0.110
1.15
4
FXDA13-7-F10-G5
FXDA13-7-F10-G5
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
16
18
15
12.4
0/-0.110
1.15
4
FXDA15-7-F10-G5
FXDA15-7-F10-G5
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
18
20
17
14.3
0/-0.110
1.15
4
FXDA16-7-F10-G5
FXDA16-7-F10-G5
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
19
21
18
15.2
0/-0.110
1.15
4
FXDA17-7-F10-G5
FXDA17-7-F10-G5
17
17
-0.006/-0.017
12
M12
20
23
20
16.2
0/-0.110
1.15
4
FXDA18-7-F10-G5
FXDA18-7-F10-G5
18
18
-0.006/-0.017
12
M12
21
23
20
17.0
0/-0.110
1.35
4
FXDA20-7-F10-G5
FXDA20-7-F10-G5
20
20
-0.007/-0.020
20
M20
24
26
24
19.0
0/-0.210
1.35
4
FXDA20A-7-F10-G5
FXDA20A-7-F10-G5
20A
20
-0.007/-0.020
16
M16
24
26
24
19.0
0/-0.210
1.35
4
FXDA22-7-F10-G5
FXDA22-7-F10-G5
22
22
-0.007/-0.020
20
M20
26
28
25
21.0
0/-0.210
1.35
5
FXDA22A-7-F10-G5
FXDA22A-7-F10-G5
22A
22
-0.007/-0.020
16
M16
26
28
25
21.0
0/-0.210
1.35
5
FXDA25-7-F10-G5
FXDA25-7-F10-G5
25
25
-0.007/-0.020
20
M20
29
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
FXDA25A-7-F10-G5
FXDA25A-7-F10-G5
25A
25
-0.007/-0.020
16
M16
29
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
FXDA30-7-F10-G5
FXDA30-7-F10-G5
30
30
-0.007/-0.020
20
M20
34
36
32
28.6
0/-0.210
1.65
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성