FXEAT, PFXEAT, SFXEAT - Cantilever Pins-thin flange type- Retaining Ring Type - Compact type
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxeat_asmtab.prj},{NB=FXEAT16-9-F10},{TS=2},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=16},{D=16},{Y=9},{F=10},{V=19},{H=42},{MM1=M5},{M111=5},{DD=15.2},{MM=1.15},{NN=4},{W1=25},{A=33},{R=2.0},{ALT3=},{RRING=16},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=fxfat/fxfat_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
MM1
m1
ⁿ/ₐ
DD
d tolerance
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
R
R processing
[mm]
APC
APC g6
[mm]
FXEAT6-6-F5
FXEAT6-6-F5
FXEAT
6
6
8
26
3.5
M4
5.0
0.70
2
14
19
1.5
0
FXEAT8-7-F5
FXEAT8-7-F5
FXEAT
8
8
10
28
4.0
M4
7.0
0.90
3
15
21
2.0
0
FXEAT10-8-F5
FXEAT10-8-F5
FXEAT
10
10
13
32
4.5
M4
9.6
1.15
3
16
25
2.0
0
FXEAT12-9-F10
FXEAT12-9-F10
FXEAT
12
12
15
36
5.0
M5
11.5
1.15
4
20
28
2.0
0
FXEAT13-9-F10
FXEAT13-9-F10
FXEAT
13
13
16
38
5.0
M5
12.4
1.15
4
22
29
2.0
0
FXEAT15-9-F10
FXEAT15-9-F10
FXEAT
15
15
18
40
5.0
M5
14.3
1.15
4
24
31
2.0
0
FXEAT16-9-F10
FXEAT16-9-F10
FXEAT
16
16
19
42
5.0
M5
15.2
1.15
4
25
33
2.0
0
FXEAT17-9-F10
FXEAT17-9-F10
FXEAT
17
17
20
44
5.0
M5
16.2
1.15
4
28
34
2.0
0
FXEAT18-9-F10
FXEAT18-9-F10
FXEAT
18
18
21
46
5.0
M5
17.0
1.35
4
31
36
2.0
0
FXEAT20-12-F10
FXEAT20-12-F10
FXEAT
20
20
24
50
7.0
M6
19.0
1.35
4
32
40
3.0
0
FXEAT22-12-F10
FXEAT22-12-F10
FXEAT
22
22
26
52
7.0
M6
21.0
1.35
5
34
42
3.0
0
FXEAT25-12-F10
FXEAT25-12-F10
FXEAT
25
25
29
55
7.0
M6
23.9
1.35
5
38
45
3.0
0
FXEAT30-14-F10
FXEAT30-14-F10
FXEAT
30
30
34
65
9.0
M8
28.6
1.65
5
42
54
4.0
0
FXEAT35-14-F10
FXEAT35-14-F10
FXEAT
35
35
39
70
9.0
M8
33.0
1.65
5
50
59
4.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FXEA, PFXEA, SFXEA - 캔틸레버핀-플랜지붙이타입-고정링홈타입
Misumi
02.06.2021
FXFAT, PFXFAT, SFXFAT - Cantilever Pins-thin flange type- Retaining Ring Ty...
Misumi
17.02.2023
FXEB, PFXEB, SFXEB - 캔틸레버핀-플랜지붙이타입-컴팩트볼트고정타입
Misumi
02.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성