FXFBT, PFXFBT, SFXFBT - Cantilever Pins-thin flange type- Bolt Fixing Type - Round type
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxfbt.prj},{NB=FXFBT13-9-F10-M5},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=13},{D=13},{Y=9},{F=10},{M=5},{V=16},{H=38},{T=5.0},{MM1=M5},{MM13D=5},{PCD=29},{R=2.0},{ALT1=},{ALT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
MM1
m1
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D.
[mm]
R
R processing
[mm]
APC
APC g6
[mm]
FXFBT6-6-F6-M3
FXFBT6-6-F6-M3
FXFBT
6
6
8
26
3.5
M4
19
1.5
0
FXFBT6A-6-F6-M3
FXFBT6A-6-F6-M3
FXFBT
6A
6
8
32
3.5
M4
23
1.5
0
FXFBT8-7-F8-M4
FXFBT8-7-F8-M4
FXFBT
8
8
10
28
4.0
M4
21
2.0
0
FXFBT8A-8-F7-M4
FXFBT8A-8-F7-M4
FXFBT
8A
8
10
36
4.5
M5
26
2.0
0
FXFBT10-8-F7-M4
FXFBT10-8-F7-M4
FXFBT
10
10
13
32
4.5
M4
25
2.0
0
FXFBT10A-8-F7-M4
FXFBT10A-8-F7-M4
FXFBT
10A
10
13
40
4.5
M5
30
2.0
0
FXFBT12-9-F10-M5
FXFBT12-9-F10-M5
FXFBT
12
12
15
36
5.0
M5
28
2.0
0
FXFBT13-9-F10-M5
FXFBT13-9-F10-M5
FXFBT
13
13
16
38
5.0
M5
29
2.0
0
FXFBT15-9-F12-M6
FXFBT15-9-F12-M6
FXFBT
15
15
18
40
5.0
M5
31
2.0
0
FXFBT16-9-F12-M6
FXFBT16-9-F12-M6
FXFBT
16
16
19
42
5.0
M5
33
2.0
0
FXFBT17-9-F12-M6
FXFBT17-9-F12-M6
FXFBT
17
17
20
44
5.0
M5
34
2.0
0
FXFBT18-9-F12-M6
FXFBT18-9-F12-M6
FXFBT
18
18
21
46
5.0
M5
36
2.0
0
FXFBT20-12-F10-M6
FXFBT20-12-F10-M6
FXFBT
20
20
24
50
7.0
M6
40
3.0
0
FXFBT22-12-F10-M6
FXFBT22-12-F10-M6
FXFBT
22
22
26
52
7.0
M6
42
3.0
0
FXFBT25-12-F14-M8
FXFBT25-12-F14-M8
FXFBT
25
25
29
55
7.0
M6
45
3.0
0
FXFBT30-14-F12-M8
FXFBT30-14-F12-M8
FXFBT
30
30
34
65
9.0
M8
54
4.0
0
FXFBT35-14-F12-M8
FXFBT35-14-F12-M8
FXFBT
35
35
39
70
9.0
M8
59
4.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성