HCLBM, HCLBHM, PHCLBM, PHCLBHM, GHCLBM, SHCLBM, SHCLBHM, GSHCLBHM - 힌지핀-플랜지붙이암나사타입
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/hclbm.prj},{NB=HCLBM14-25.0},{MAT=S45C},{HARD=1},{ST=BO},{D=14},{ALT1=},{MC=0.0},{M=M8},{M1=8},{ALT2=},{TC=0.0},{T=5},{L=25.0},{LMIN1=25.0},{LMAX=200},{ALT3=},{A=24},{B=21},{UU=13.8},{NN=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(N)
[mm]
HCLBM6-15.0
HCLBM6-15.0
6
M3
5
10
8
5.8
1.5
HCLBM8-15.0
HCLBM8-15.0
8
M5
5
13
10
7.8
1.5
HCLBM10-20.0
HCLBM10-20.0
10
M6
5
16
13
9.8
1.5
HCLBM12-20.0
HCLBM12-20.0
12
M6
5
18
14
11.8
1.5
HCLBM13-25.0
HCLBM13-25.0
13
M8
5
24
21
12.8
1.5
HCLBM14-25.0
HCLBM14-25.0
14
M8
5
24
21
13.8
1.5
HCLBM15-25.0
HCLBM15-25.0
15
M8
5
24
21
14.8
1.5
HCLBM16-30.0
HCLBM16-30.0
16
M10
5
24
21
15.8
1.5
HCLBM17-30.0
HCLBM17-30.0
17
M12
5
24
21
16.8
1.5
HCLBM18-30.0
HCLBM18-30.0
18
M12
5
24
21
17.8
1.5
HCLBM20-35.0
HCLBM20-35.0
20
M12
5
27
23
19.8
1.5
HCLBM22-39.1
HCLBM22-39.1
22
M16
5
27
23
21.8
1.5
HCLBM25-39.1
HCLBM25-39.1
25
M16
5
30
27
24.8
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성