FXNLB, PFXNLB, SFXNLB - 육각캔틸레버핀-텐션용-단붙이볼트고정타입-나사길이지정
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/pfxnlb.prj},{NB=FXNLB17-5-F14-G5-N12-MA6},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=17},{D=17},{Y=5},{ALT1=},{F=14},{G=5},{N=12},{N1=[12:24/1]},{MA=6},{P=12},{M=M12},{M3D=12.000},{B=22},{C=27.5},{ALT2=},{ALT3=},{X1=10},{YMIN1=21}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
X
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
FXNLB6-5-F7-G5-N6-MA3
FXNLB6-5-F7-G5-N6-MA3
6
6
6
M6
8
10
11.5
0
0
FXNLB8-5-F9-G5-N8-MA4
FXNLB8-5-F9-G5-N8-MA4
8
8
8
M8
10
12
13.9
0
0
FXNLB10-5-F9-G5-N10-MA4
FXNLB10-5-F9-G5-N10-MA4
10
10
10
M10
13
14
16.2
0
0
FXNLB12-5-F12-G5-N12-MA5
FXNLB12-5-F12-G5-N12-MA5
12
12
12
M12
15
17
19.6
0
0
FXNLB13-5-F12-G5-N12-MA5
FXNLB13-5-F12-G5-N12-MA5
13
13
12
M12
16
17
19.6
0
0
FXNLB15-5-F14-G5-N12-MA6
FXNLB15-5-F14-G5-N12-MA6
15
15
12
M12
18
19
21.9
0
0
FXNLB16-5-F14-G5-N12-MA6
FXNLB16-5-F14-G5-N12-MA6
16
16
12
M12
19
19
21.9
0
0
FXNLB17-5-F14-G5-N12-MA6
FXNLB17-5-F14-G5-N12-MA6
17
17
12
M12
20
22
27.5
0
0
FXNLB18-5-F14-G5-N12-MA6
FXNLB18-5-F14-G5-N12-MA6
18
18
12
M12
21
24
27.7
0
0
FXNLB20-5-F14-G5-N20-MA6
FXNLB20-5-F14-G5-N20-MA6
20
20
20
M20
24
27
31.2
0
0
FXNLB20A-5-F14-G5-N20-MA6
FXNLB20A-5-F14-G5-N20-MA6
20A
20
16
M16
24
27
31.2
0
0
FXNLB22-5-F14-G5-N20-MA6
FXNLB22-5-F14-G5-N20-MA6
22
22
20
M20
26
27
31.2
0
0
FXNLB22A-5-F14-G5-N20-MA6
FXNLB22A-5-F14-G5-N20-MA6
22A
22
16
M16
26
27
31.2
0
0
FXNLB25-5-F19-G5-N20-MA8
FXNLB25-5-F19-G5-N20-MA8
25
25
20
M20
29
30
34.6
0
0
FXNLB25A-5-F19-G5-N20-MA8
FXNLB25A-5-F19-G5-N20-MA8
25A
25
16
M16
29
30
34.6
0
0
FXNLB30-5-F19-G5-N20-MA8
FXNLB30-5-F19-G5-N20-MA8
30
30
20
M20
34
36
41.6
0
0
FXNLB30A-5-F19-G5-N20-MA8
FXNLB30A-5-F19-G5-N20-MA8
30A
30
16
M16
34
36
41.6
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성