FXBA, PFXBA, SFXBA, PHFXBA - 캔틸레버핀-단붙이 타입-고정링홈타입
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/phfxba_asmtab.prj},{NB=FXBA12-7-F10},{MAT=1},{ST=1},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=7},{ALT1=},{F=10},{V=15},{H=17},{W=14},{M=M12},{MNDM=12},{DD=11.5},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT3=},{MG=2.25},{MR=0.60},{MF=9.95},{PPATH=fxba_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
FXBA3-7-F3
FXBA3-7-F3
-
3
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
5
7
5
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
FXBA3A-7-F3
FXBA3A-7-F3
-
3A
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
9
11
9
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
FXBA4-7-F3
FXBA4-7-F3
-
4
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
8
6
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
FXBA4A-7-F3
FXBA4A-7-F3
-
4A
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
10
12
10
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
FXBA5-7-F3
FXBA5-7-F3
-
5
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
7
9
7
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
FXBA5A-7-F3
FXBA5A-7-F3
-
5A
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
11
13
11
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
FXBA6-7-F5
FXBA6-7-F5
-
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
8
10
8
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
FXBA6A-7-F5
FXBA6A-7-F5
-
6A
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
12
14
12
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
FXBA8-7-F5
FXBA8-7-F5
-
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
12
10
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
FXBA8A-7-F5
FXBA8A-7-F5
-
8A
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
14
16
14
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
FXBA10-7-F5
FXBA10-7-F5
-
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
13
15
13
M10
9.6
0/-0.090
1.15
3
FXBA10A-7-F5
FXBA10A-7-F5
-
10A
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
18
20
17
M10
9.6
0/-0.090
1.15
3
FXBA12-7-F10
FXBA12-7-F10
-
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
15
17
14
M12
11.5
0/-0.110
1.15
4
FXBA13-7-F10
FXBA13-7-F10
-
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
16
18
15
M12
12.4
0/-0.110
1.15
4
FXBA15-7-F10
FXBA15-7-F10
-
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
18
20
17
M12
14.3
0/-0.110
1.15
4
FXBA16-7-F10
FXBA16-7-F10
-
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
19
21
18
M12
15.2
0/-0.110
1.15
4
FXBA17-7-F10
FXBA17-7-F10
-
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
20
22
19
M12
16.2
0/-0.110
1.15
4
FXBA18-7-F10
FXBA18-7-F10
-
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
21
23
20
M12
17.0
0/-0.110
1.35
4
FXBA20-7-F10
FXBA20-7-F10
-
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
24
26
24
M20
19.0
0/-0.210
1.35
4
FXBA20A-7-F10
FXBA20A-7-F10
-
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
24
26
24
M16
19.0
0/-0.210
1.35
4
FXBA22-7-F10
FXBA22-7-F10
-
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
28
24
M20
21.0
0/-0.210
1.35
5
FXBA22A-7-F10
FXBA22A-7-F10
-
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
28
24
M16
21.0
0/-0.210
1.35
5
FXBA25-7-F10
FXBA25-7-F10
-
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
29
31
27
M20
23.9
0/-0.210
1.35
5
FXBA25A-7-F10
FXBA25A-7-F10
-
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
29
31
27
M16
23.9
0/-0.210
1.35
5
FXBA30-7-F10
FXBA30-7-F10
-
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
34
36
32
M20
28.6
0/-0.210
1.65
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성