SL-SFXNKA, SH-SFXNKA, SHD-SFXNKA - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - For Tension, Retaining Ring Groove - Standard, Thread Length Configurable
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxnka_asmtab.prj},{NB=SL-SFXNKA17-5-F10-G5-N12},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=17},{D=17},{Y=5},{ALT1=},{F=10},{G=5},{N=12},{N1=[12:24/1]},{P=12},{M=M12},{B=22},{C=27.5},{DD=16.2},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=fxnka/fxnka_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
(C)
[mm]
DD
d (기준)
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
X
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
SL-SFXNKA6-5-F5-G5-N6
SL-SFXNKA6-5-F5-G5-N6
SL-SFXNKA
6
6
6
M6
10
11.5
5.0
+0.075/0
0.70
2
0
0
SL-SFXNKA8-5-F5-G5-N8
SL-SFXNKA8-5-F5-G5-N8
SL-SFXNKA
8
8
8
M8
12
13.9
7.0
+0.090/0
0.90
3
0
0
SL-SFXNKA10-5-F5-G5-N10
SL-SFXNKA10-5-F5-G5-N10
SL-SFXNKA
10
10
10
M10
14
16.2
9.6
0/-0.090
1.15
3
0
0
SL-SFXNKA12-5-F10-G5-N12
SL-SFXNKA12-5-F10-G5-N12
SL-SFXNKA
12
12
12
M12
17
19.6
11.5
0/-0.110
1.15
3
0
0
SL-SFXNKA13-5-F10-G5-N12
SL-SFXNKA13-5-F10-G5-N12
SL-SFXNKA
13
13
12
M12
17
19.6
12.4
0/-0.110
1.15
4
0
0
SL-SFXNKA15-5-F10-G5-N12
SL-SFXNKA15-5-F10-G5-N12
SL-SFXNKA
15
15
12
M12
19
21.9
14.3
0/-0.110
1.15
4
0
0
SL-SFXNKA16-5-F10-G5-N12
SL-SFXNKA16-5-F10-G5-N12
SL-SFXNKA
16
16
12
M12
19
21.9
15.2
0/-0.110
1.15
4
0
0
SL-SFXNKA17-5-F10-G5-N12
SL-SFXNKA17-5-F10-G5-N12
SL-SFXNKA
17
17
12
M12
22
27.5
16.2
0/-0.110
1.15
4
0
0
SL-SFXNKA18-5-F10-G5-N12
SL-SFXNKA18-5-F10-G5-N12
SL-SFXNKA
18
18
12
M12
24
27.7
17.0
0/-0.110
1.35
4
0
0
SL-SFXNKA20-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA20-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA
20
20
20
M20
27
31.2
19.0
0/-0.210
1.35
4
0
0
SL-SFXNKA20A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA20A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA
20A
20
16
M16
27
31.2
19.0
0/-0.210
1.35
4
0
0
SL-SFXNKA22-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA22-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA
22
22
20
M20
27
31.2
21.0
0/-0.210
1.35
5
0
0
SL-SFXNKA22A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA22A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA
22A
22
16
M16
27
31.2
21.0
0/-0.210
1.35
5
0
0
SL-SFXNKA25-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA25-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA
25
25
20
M20
30
34.6
23.9
0/-0.210
1.35
5
0
0
SL-SFXNKA25A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA25A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA
25A
25
16
M16
30
34.6
23.9
0/-0.210
1.35
5
0
0
SL-SFXNKA30-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA30-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA
30
30
20
M20
36
41.6
28.6
0/-0.210
1.65
5
0
0
SL-SFXNKA30A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA30A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNKA
30A
30
16
M16
36
41.6
28.6
0/-0.210
1.65
5
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성