SL-SLXCC, SH-SLXCC, SHD-SLXCC - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Pilot, Hex Head, Threaded End
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_slxcc.prj},{NB=SL-SLXCC16-2-F10-G5-MA8},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{G=5},{ALT2=},{MSC=0},{MA=8},{P=12},{M=M12},{M1=12.000},{B=19},{C=21.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
P
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
(C)
[mm]
SL-SLXCC3-2-F3-G3-MA3
SL-SLXCC3-2-F3-G3-MA3
SL-SLXCC
3
3
-0.002/-0.008
3
M3
6
6.9
SL-SLXCC4-2-F3-G3-MA3
SL-SLXCC4-2-F3-G3-MA3
SL-SLXCC
4
4
-0.004/-0.012
4
M4
6
6.9
SL-SLXCC5-2-F3-G3-MA3
SL-SLXCC5-2-F3-G3-MA3
SL-SLXCC
5
5
-0.004/-0.012
5
M5
7
8.1
SL-SLXCC6-2-F5-G5-MA4
SL-SLXCC6-2-F5-G5-MA4
SL-SLXCC
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
8
9.2
SL-SLXCC8-2-F5-G5-MA5
SL-SLXCC8-2-F5-G5-MA5
SL-SLXCC
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
10
11.5
SL-SLXCC10-2-F5-G5-MA6
SL-SLXCC10-2-F5-G5-MA6
SL-SLXCC
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
13
15.0
SL-SLXCC12-2-F10-G5-MA6
SL-SLXCC12-2-F10-G5-MA6
SL-SLXCC
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
14
16.2
SL-SLXCC13-2-F10-G5-MA6
SL-SLXCC13-2-F10-G5-MA6
SL-SLXCC
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
17
19.6
SL-SLXCC15-2-F10-G5-MA8
SL-SLXCC15-2-F10-G5-MA8
SL-SLXCC
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
17
19.6
SL-SLXCC16-2-F10-G5-MA8
SL-SLXCC16-2-F10-G5-MA8
SL-SLXCC
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
19
21.9
SL-SLXCC17-2-F10-G5-MA10
SL-SLXCC17-2-F10-G5-MA10
SL-SLXCC
17
17
-0.006/-0.017
12
M12
19
21.9
SL-SLXCC18-2-F10-G5-MA10
SL-SLXCC18-2-F10-G5-MA10
SL-SLXCC
18
18
-0.006/-0.017
12
M12
24
27.7
SL-SLXCC20-4-F10-G5-MA10
SL-SLXCC20-4-F10-G5-MA10
SL-SLXCC
20
20
-0.007/-0.020
20
M20
24
27.7
SL-SLXCC20A-4-F10-G5-MA10
SL-SLXCC20A-4-F10-G5-MA10
SL-SLXCC
20A
20
-0.007/-0.020
16
M16
24
27.7
SL-SLXCC22-4-F10-G5-MA10
SL-SLXCC22-4-F10-G5-MA10
SL-SLXCC
22
22
-0.007/-0.020
20
M20
24
27.7
SL-SLXCC22A-4-F10-G5-MA10
SL-SLXCC22A-4-F10-G5-MA10
SL-SLXCC
22A
22
-0.007/-0.020
16
M16
24
27.7
SL-SLXCC25-4-F10-G5-MA10
SL-SLXCC25-4-F10-G5-MA10
SL-SLXCC
25
25
-0.007/-0.020
20
M20
27
31.2
SL-SLXCC25A-4-F10-G5-MA10
SL-SLXCC25A-4-F10-G5-MA10
SL-SLXCC
25A
25
-0.007/-0.020
16
M16
27
31.2
SL-SLXCC30-4-F10-G5-MA12
SL-SLXCC30-4-F10-G5-MA12
SL-SLXCC
30
30
-0.007/-0.020
20
M20
32
36.9
SL-SLXCC30A-4-F10-G5-MA12
SL-SLXCC30A-4-F10-G5-MA12
SL-SLXCC
30A
30
-0.007/-0.020
16
M16
32
36.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성