AFPNAL, AFPNHAL, AFPNDL, AFPNHDL - Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Large Head Tapered - Threaded - P,L,B,ML,Specify Type
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/afpnal.prj},{NB=AFPNAL6-P6.50-L0-B1.0-ML6},{SHP=R},{DTOL=g6},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=1.0},{ML=6},{ESE=},{E=3.0},{M2=M6},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M2
M2 (일반나사)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
A
각도
[deg]
AFPNAL3-P3.50-L0-B1.0-ML3
AFPNAL3-P3.50-L0-B1.0-ML3
3
M3
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL4-P4.50-L0-B1.0-ML4
AFPNAL4-P4.50-L0-B1.0-ML4
4
M4
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL5-P5.50-L0-B1.0-ML5
AFPNAL5-P5.50-L0-B1.0-ML5
5
M5
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL6-P6.50-L0-B1.0-ML6
AFPNAL6-P6.50-L0-B1.0-ML6
6
M6
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL8-P8.50-L0-B1.0-ML8
AFPNAL8-P8.50-L0-B1.0-ML8
8
M8
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL10-P10.50-L0-B1.0-M...
AFPNAL10-P10.50-L0-B1.0-M...
10
M10
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL12-P12.50-L0-B1.0-M...
AFPNAL12-P12.50-L0-B1.0-M...
12
M12
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL16-P17.00-L0-B1.0-M...
AFPNAL16-P17.00-L0-B1.0-M...
16
M16
0.0
0.0
0
0.0
15
AFPNAL20-P22.00-L0-B1.0-M...
AFPNAL20-P22.00-L0-B1.0-M...
20
M20
0.0
0.0
0
0.0
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성