GDHFSTD - 위치결정핀 -소두테이퍼타입- W치수지정-안나사
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/dhfstd.prj},{NB=GDHFSTD10-P7.00-L12-B3.0-W3.0-K45},{MAT=O1 Low-Alloy Tool Steel},{ST=Hard Chrome Plating with Thickness of 3 microns or More},{HARD=Hardening Hardness 60~63HRC, Plating Hardness 750HV~},{D=10},{P=7.00},{P1=[$PMIN.-10.00/0.01]},{PMIN11=7.000},{PMAX=10.000},{L=12},{L1=[12-20/1]},{B=3.0},{B1=[3.0-20.0/0.1]},{W=3},{W1=[3.0-$WMAXF./0.5]},{K=45},{C=0.5},{MM=3},{M=M5},{MMAX=5},{MMIN=4.134},{LL=8},{ALT1=},{WMIN=3.000},{WMAXX=6.500},{WMAXT=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
GDHFSTD6-P4.00-L9-B2.0-W2...
GDHFSTD6-P4.00-L9-B2.0-W2...
SKS3
경질크롬도금: 도금두께3미크론이상
열처리경도 60-63HRC, 도금경도750HV...
6
-0.004/-0.012
2
M3
5
GDHFSTD8-P6.00-L12-B2.0-W...
GDHFSTD8-P6.00-L12-B2.0-W...
SKS3
경질크롬도금: 도금두께3미크론이상
열처리경도 60-63HRC, 도금경도750HV...
8
-0.005/-0.014
3
M5
8
GDHFSTD10-P7.00-L12-B3.0-...
GDHFSTD10-P7.00-L12-B3.0-...
SKS3
경질크롬도금: 도금두께3미크론이상
열처리경도 60-63HRC, 도금경도750HV...
10
-0.005/-0.014
3
M5
8
GDHFSTD12-P7.00-L12-B3.0-...
GDHFSTD12-P7.00-L12-B3.0-...
SKS3
경질크롬도금: 도금두께3미크론이상
열처리경도 60-63HRC, 도금경도750HV...
12
-0.006/-0.017
3
M5
8
GDHFSTD13-P8.00-L14-B5.0-...
GDHFSTD13-P8.00-L14-B5.0-...
SKS3
경질크롬도금: 도금두께3미크론이상
열처리경도 60-63HRC, 도금경도750HV...
13
-0.006/-0.017
4
M8
10
GDHFSTD16-P10.00-L16-B5.0...
GDHFSTD16-P10.00-L16-B5.0...
SKS3
경질크롬도금: 도금두께3미크론이상
열처리경도 60-63HRC, 도금경도750HV...
16
-0.006/-0.017
4
M8
12
GDHFSTD20-P13.00-L20-B5.0...
GDHFSTD20-P13.00-L20-B5.0...
SKS3
경질크롬도금: 도금두께3미크론이상
열처리경도 60-63HRC, 도금경도750HV...
20
-0.007/-0.020
4
M8
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성