ELNCAA, ELNCDA, TELNCAA, TELNCDA, ELNCAB, ELNCDB, TELNCAB, TELNCDB - 지그용 위치결정핀 일반급 고정나사부 짧은 타입-선단형상 선택 노치-플랜지 없음 타입-표면처리 없음-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/elncaa.prj},{NB=ELNCAA10-P12.0-B2-L12-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=10},{P=12.0},{B=2},{L=12},{A=30},{E=1},{LL2=7.5},{LL3=3.5},{HH=1.2},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
LL2
L2
[mm]
LL3
L3
[mm]
HH
h
[mm]
EE
e
[mm]
ELNCAA6-P8.0-B2-L10-A30-E...
ELNCAA6-P8.0-B2-L10-A30-E...
6
0
0.0
5.5
2.5
1.0
0.000
ELNCAA8-P10.0-B2-L12-A30-...
ELNCAA8-P10.0-B2-L12-A30-...
8
0
0.0
7.5
3.5
1.2
0.000
ELNCAA10-P12.0-B2-L12-A30...
ELNCAA10-P12.0-B2-L12-A30...
10
0
0.0
7.5
3.5
1.2
0.000
ELNCAA12-P14.0-B2-L12-A30...
ELNCAA12-P14.0-B2-L12-A30...
12
0
0.0
7.5
3.5
1.2
0.000
ELNCAA16-P18.0-B2-L19-A30...
ELNCAA16-P18.0-B2-L19-A30...
16
0
0.0
10.5
5.5
2.0
0.000
ELNCAA20-P22.0-B2-L19-A30...
ELNCAA20-P22.0-B2-L19-A30...
20
0
0.0
10.5
5.5
2.0
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성