FPFNA, GFPFNA, BFPFNA, SFPFNA, CFPFNA, TFPFNA - 위치결정핀 대두 플랫 타입-수나사-P치수 ・L치수 ・B치수 지정 타입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpfna.prj},{NB=FPFNA6-P6.50-L0-B4.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=HH60},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=4.0},{M=M6},{ML=9.0},{M3D=6},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{BRAC=8.000},{ALT4=},{BLAC=8.000},{ALT5=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
ML
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
FPFNA3-P3.50-L0-B3.0
FPFNA3-P3.50-L0-B3.0
3
0.5
M3
4.5
0.0
0
0.0
FPFNA4-P4.50-L0-B4.0
FPFNA4-P4.50-L0-B4.0
4
1.0
M4
6.0
0.0
0
0.0
FPFNA5-P5.50-L0-B4.0
FPFNA5-P5.50-L0-B4.0
5
1.0
M5
7.5
0.0
0
0.0
FPFNA6-P6.50-L0-B4.0
FPFNA6-P6.50-L0-B4.0
6
1.0
M6
9.0
0.0
0
0.0
FPFNA8-P8.50-L0-B5.0
FPFNA8-P8.50-L0-B5.0
8
1.5
M8
12.0
0.0
0
0.0
FPFNA10-P11.00-L0-B6.0
FPFNA10-P11.00-L0-B6.0
10
2.0
M10
15.0
0.0
0
0.0
FPFNA12-P13.00-L0-B6.0
FPFNA12-P13.00-L0-B6.0
12
2.0
M12
18.0
0.0
0
0.0
FPFNA16-P17.00-L0-B7.0
FPFNA16-P17.00-L0-B7.0
16
3.0
M16
24.0
0.0
0
0.0
FPFNA20-P22.00-L0-B10.0
FPFNA20-P22.00-L0-B10.0
20
3.0
M20
30.0
0.0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성