FPNA, FPND, FPNA-R, FPND-R, GFPNA, GFPND, GFPNA-R, GFPND-R, BFPNA, BFPND, BFPND-R, SFPNA, SFPND, SFPNA-R, SFPND-R, HFPNA, HFPND, HFPNA-R, HFPND-R, CFPNA, CFPND, CFPNA-R, CFPND-R, LFPNA, LFPND, LFPNA-R, LFPND-R, TFPNA, TFPND,TFPNA-R, TFPND-R, KFPNA, KGFPNA - 위치결정핀 대두 테이퍼 타입-수나사-P치수 ・L치수 ・B치수 지정 타입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpna.prj},{NB=FPNA6-P6.50-L0-B1.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=TH60},{SHP=A},{TSS=},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=1.0},{ML=9.0},{M=M6},{MM=3},{R1=0.5},{R2=1.0},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ML
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
FPNA3-P3.50-L0-B1.0
FPNA3-P3.50-L0-B1.0
3
4.5
M3
2
0.0
0.0
FPNA4-P4.50-L0-B1.0
FPNA4-P4.50-L0-B1.0
4
6.0
M4
3
0.0
0.0
FPNA5-P5.50-L0-B1.0
FPNA5-P5.50-L0-B1.0
5
7.5
M5
3
0.0
0.0
FPNA6-P6.50-L0-B1.0
FPNA6-P6.50-L0-B1.0
6
9.0
M6
3
0.0
0.0
FPNA8-P8.50-L0-B1.0
FPNA8-P8.50-L0-B1.0
8
12.0
M8
4
0.0
0.0
FPNA10-P11.00-L0-B3.0
FPNA10-P11.00-L0-B3.0
10
15.0
M10
4
0.0
0.0
FPNA12-P13.00-L0-B3.0
FPNA12-P13.00-L0-B3.0
12
18.0
M12
4
0.0
0.0
FPNA16-P17.00-L0-B5.0
FPNA16-P17.00-L0-B5.0
16
24.0
M16
5
0.0
0.0
FPNA20-P22.00-L0-B5.0
FPNA20-P22.00-L0-B5.0
20
30.0
M20
5
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성