JBHFYG - 위치결정핀용부시-홀개방타입
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/jbhfyg_asmtab.prj},{NB=JBHFYG18-P10.00-L10.0},{MAT=JIS-SKS93 Tool Steel},{HARD=56~60HRC},{ACC=Special Hexagon Socket Head Cap Screw 1Pc.},{D=18},{DTOL=-0.006/-0.017},{P=10.00},{P1=[10.00-12.50/0.01]},{L=10.0},{LA=[10-$LMAX./0.1]},{LMAX1=30},{R=2.0},{H=26.0},{T=7.5},{HH=3.0},{AA=3.0},{RR=5.5},{Y=16.0},{ASMB=M4},{D1=6},{L1=3},{A=10},{E=4.0},{MP=4x0.7},{F=8},{LL=1.2},{B=3},{HH1=3.0},{C=0.5},{PPATH=jbhfyg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
ACC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
ⁿ/ₐ
TH
살두께
[mm]
R
[mm]
H
h
[mm]
T
[mm]
HH
h
[mm]
AA
a
[mm]
RR
r
[mm]
Y
스크류위치Y
[mm]
ASMB
부속품 특수재볼트
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
MP
MxP (일반)
ⁿ/ₐ
F
[mm]
LL
l
[mm]
B
[mm]
HH1
H1
[mm]
C
[mm]
JBHFYG10-P4.00-L3.0
JBHFYG10-P4.00-L3.0
SKS93
56~60HRC
특수육각홀붙이볼트(1본)
10
-0.005/-0.014
3.000
1.0
18.0
7.5
3.0
3.0
5.5
12.0
M4
6
3
10
4.0
4x0.7
8
1.2
3
3.0
0.5
JBHFYG12-P6.00-L10.0
JBHFYG12-P6.00-L10.0
SKS93
56~60HRC
특수육각홀붙이볼트(1본)
12
-0.006/-0.017
3.000
2.0
20.0
7.5
3.0
3.0
5.5
13.0
M4
6
3
10
4.0
4x0.7
8
1.2
3
3.0
0.5
JBHFYG15-P8.00-L10.0
JBHFYG15-P8.00-L10.0
SKS93
56~60HRC
특수육각홀붙이볼트(1본)
15
-0.006/-0.017
3.500
2.0
23.0
7.5
3.0
3.0
5.5
14.5
M4
6
3
10
4.0
4x0.7
8
1.2
3
3.0
0.5
JBHFYG18-P10.00-L10.0
JBHFYG18-P10.00-L10.0
SKS93
56~60HRC
특수육각홀붙이볼트(1본)
18
-0.006/-0.017
4.000
2.0
26.0
7.5
3.0
3.0
5.5
16.0
M4
6
3
10
4.0
4x0.7
8
1.2
3
3.0
0.5
JBHFYG20-P12.00-L12.0
JBHFYG20-P12.00-L12.0
SKS93
56~60HRC
특수육각홀붙이볼트(1본)
20
-0.007/-0.020
4.000
2.0
28.0
9.0
4.0
3.0
7.0
18.0
M5
8
4
12
4.5
5x0.8
10
1.4
4
3.5
0.5
JBHFYG22-P12.00-L12.0
JBHFYG22-P12.00-L12.0
SKS93
56~60HRC
특수육각홀붙이볼트(1본)
22
-0.007/-0.020
5.000
2.0
30.0
9.0
4.0
3.0
7.0
19.0
M5
8
4
12
4.5
5x0.8
10
1.4
4
3.5
0.5
JBHFYG25-P13.00-L12.0
JBHFYG25-P13.00-L12.0
SKS93
56~60HRC
특수육각홀붙이볼트(1본)
25
-0.007/-0.020
6.000
2.0
33.0
9.0
4.0
3.0
7.0
20.5
M5
8
4
12
4.5
5x0.8
10
1.4
4
3.5
0.5
JBHFYG26-P15.00-L12.0
JBHFYG26-P15.00-L12.0
SKS93
56~60HRC
특수육각홀붙이볼트(1본)
26
-0.007/-0.020
5.500
2.0
34.0
9.0
4.0
3.0
7.0
21.0
M5
8
4
12
4.5
5x0.8
10
1.4
4
3.5
0.5
JBHFYG30-P16.00-L12.0
JBHFYG30-P16.00-L12.0
SKS93
56~60HRC
특수육각홀붙이볼트(1본)
30
-0.007/-0.020
7.000
3.0
38.0
9.0
4.0
3.0
7.0
23.0
M5
8
4
12
4.5
5x0.8
10
1.4
4
3.5
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성