JBTF, JBTFM - 위치결정핀용부시-플랜지타입-P치수L치수자유지정타입-원형플랜지-3점고정
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/jbtf.prj},{NB=JBTF20-P12.00-L10.0},{MAT=JIS-SKS93 Tool Steel},{ST=},{HARD=Hardening Hardness 56~60HRC},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=12.00},{P1=[12.00-13.50/0.01]},{L=10.0},{L1=[10.0-$LMAX./0.1]},{ALT2=},{H=40},{T=6},{A=30},{DD=4.5},{DD1=8.0},{HH=4.5},{ALT1=},{ALT3=},{W2=33.0},{LMAX1=35.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
R
[mm]
H
h
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
JBTF10-P4.00-L5.0
JBTF10-P4.00-L5.0
SKS93
열처리경도 56~60HRC
10
-0.005/-0.014
1
25
5
17
3.3
6.5
3.5
JBTF12-P6.00-L5.0
JBTF12-P6.00-L5.0
SKS93
열처리경도 56~60HRC
12
-0.006/-0.017
2
28
5
20
3.3
6.5
3.5
JBTF15-P8.00-L10.0
JBTF15-P8.00-L10.0
SKS93
열처리경도 56~60HRC
15
-0.006/-0.017
2
36
6
26
4.5
8.0
4.5
JBTF18-P10.00-L10.0
JBTF18-P10.00-L10.0
SKS93
열처리경도 56~60HRC
18
-0.006/-0.017
2
36
6
26
4.5
8.0
4.5
JBTF20-P12.00-L10.0
JBTF20-P12.00-L10.0
SKS93
열처리경도 56~60HRC
20
-0.007/-0.020
2
40
6
30
4.5
8.0
4.5
JBTF22-P12.00-L10.0
JBTF22-P12.00-L10.0
SKS93
열처리경도 56~60HRC
22
-0.007/-0.020
2
40
6
30
4.5
8.0
4.5
JBTF25-P13.00-L10.0
JBTF25-P13.00-L10.0
SKS93
열처리경도 56~60HRC
25
-0.007/-0.020
2
44
6
34
4.5
8.0
4.5
JBTF26-P15.00-L10.0
JBTF26-P15.00-L10.0
SKS93
열처리경도 56~60HRC
26
-0.007/-0.020
2
44
6
34
4.5
8.0
4.5
JBTF30-P16.00-L12.0
JBTF30-P16.00-L12.0
SKS93
열처리경도 56~60HRC
30
-0.007/-0.020
3
56
8
42
6.6
11.0
6.5
JBTF35-P20.00-L12.0
JBTF35-P20.00-L12.0
SKS93
열처리경도 56~60HRC
35
-0.009/-0.025
3
60
8
46
6.6
11.0
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성