KFHNA , GKFHNA , SKFHNA , CKFHNA , KFHND , GKFHND , SKFHND , CKFHND - 위치결정핀 플랜지 타입-테이퍼 각도 ・DP공차 선택-수나사-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/kfhna.prj},{NB=KFHNAMS6-P4.00-L0-B2.0-E0.5-A15},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=A},{DTS=M},{PTS=S},{D=6},{P=4.00},{L=0},{B=2.0},{E=0.5},{A=15},{H=8},{M=M6},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
h
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
KFHNAMS3-P2.00-L0-B2.0-E0...
KFHNAMS3-P2.00-L0-B2.0-E0...
3
6
M3
0.0
KFHNAMS4-P2.00-L0-B2.0-E0...
KFHNAMS4-P2.00-L0-B2.0-E0...
4
6
M4
0.0
KFHNAMS5-P3.00-L0-B2.0-E0...
KFHNAMS5-P3.00-L0-B2.0-E0...
5
8
M5
0.0
KFHNAMS6-P4.00-L0-B2.0-E0...
KFHNAMS6-P4.00-L0-B2.0-E0...
6
8
m6
0.0
KFHNAMS8-P5.00-L0-B2.0-E0...
KFHNAMS8-P5.00-L0-B2.0-E0...
8
11
M8
0.0
KFHNAMS10-P7.00-L0-B3.0-E...
KFHNAMS10-P7.00-L0-B3.0-E...
10
13
M10
0.0
KFHNAMS12-P7.00-L0-B3.0-E...
KFHNAMS12-P7.00-L0-B3.0-E...
12
15
M12
0.0
KFHNAMS16-P13.00-L0-B5.0-...
KFHNAMS16-P13.00-L0-B5.0-...
16
19
M16
0.0
KFHNAMS20-P16.00-L0-B5.0-...
KFHNAMS20-P16.00-L0-B5.0-...
20
23
M20
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성