M-LPHF, M-SLPHF - 위치결정핀홀더-스탠다드타입-고정나사(X치수지정)타입
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/m-lphf.prj},{NB=M-LPHF10-L37.0-X4.0},{MAT=S45C},{P=10},{L=37.0},{L1=[37.0-60.0/0.1]},{X=4.0},{X1=[4.0-26.0/0.1]},{D=17},{V=15},{T=8},{F=5},{PP1=7},{A=30},{MMAX=4},{N=5.5},{PCD=34},{H=44}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
P
L선택
[mm]
D
[mm]
V
[mm]
PP1
P1
[mm]
A
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
N
[mm]
PCD
피치 원직경 (PCD)
[mm]
H
h
[mm]
M-LPHF6-L25.0-X3.5
M-LPHF6-L25.0-X3.5
사삼산화철피막
6
12
12
5
18
M3
4.5
30
39
M-LPHF8-L31.0-X4.0
M-LPHF8-L31.0-X4.0
사삼산화철피막
8
15
15
7
24
M4
4.5
30
39
M-LPHF10-L37.0-X4.0
M-LPHF10-L37.0-X4.0
사삼산화철피막
10
17
15
7
30
M4
5.5
34
44
M-LPHF12-L39.0-X4.0
M-LPHF12-L39.0-X4.0
사삼산화철피막
12
18
15
7
32
M4
5.5
34
44
M-LPHF13-L41.0-X4.0
M-LPHF13-L41.0-X4.0
사삼산화철피막
13
20
20
12
34
M4
5.5
43
53
M-LPHF16-L48.0-X4.0
M-LPHF16-L48.0-X4.0
사삼산화철피막
16
27
20
12
41
M4
6.5
43
53
M-LPHF20-L53.0-X4.0
M-LPHF20-L53.0-X4.0
사삼산화철피막
20
32
20
12
46
M4
6.5
49
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성