SL-SRTASU, SH-SRTASU, SHD-SRTASU - Precision Cleaning Hexagonal Post Pins - Flat Type - Male Thread
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_srtasu.prj},{NB=SL-SRTASU12-L20.00-G0},{CO=SL-},{B=12},{L=20.00},{L1=[20-80/0.01]},{G=0},{G1=0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12},{C=13.9},{DD=6},{M=M6},{M11=6},{ALT1=},{ALT2=},{PITCH=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
(C)
[mm]
DD
d
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
SL-SRTASU6-L10.00-G0
SL-SRTASU6-L10.00-G0
6
6.9
4
M4
SL-SRTASU7-L10.00-G0
SL-SRTASU7-L10.00-G0
7
8.1
4
M4
SL-SRTASU8-L15.00-G0
SL-SRTASU8-L15.00-G0
8
9.2
5
M5
SL-SRTASU10-L20.00-G0
SL-SRTASU10-L20.00-G0
10
11.5
5
M5
SL-SRTASU12-L20.00-G0
SL-SRTASU12-L20.00-G0
12
13.9
6
M6
SL-SRTASU13-L20.00-G0
SL-SRTASU13-L20.00-G0
13
15.0
6
M6
SL-SRTASU14-L20.00-G0
SL-SRTASU14-L20.00-G0
14
16.2
6
M6
SL-SRTASU17-L20.00-G0
SL-SRTASU17-L20.00-G0
17
19.6
8
M8
SL-SRTASU19-L20.00-G0
SL-SRTASU19-L20.00-G0
19
21.9
8
M8
SL-SRTASU24-L20.00-G0
SL-SRTASU24-L20.00-G0
24
27.7
10
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성