YGIDN - 지그용위치결정핀홀더-너클 장착타입
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/ygidn.prj},{NB=YGIDN20-P8-L70-F5-W18-S10-N10},{MAT=1045 Carbon Steel},{HARD=Hardening Hardness 40~45HRC},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=8},{P1=8,10,12},{L=70},{L1=[70:200/1]},{F=5},{F1=[5:25/1]},{W=18},{W1=[18:40/1]},{S=10},{N=10},{M1=M6},{M1H=6},{ALT1=},{KD=0},{ALT2=},{SC=0},{X=0},{ALT3=},{RH=0},{DD=10},{ALT4=},{NC=0},{NC1=[12:15/1]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D치수 공차
[mm]
PTOL
P치수 공차변경
[mm]
NTOL
N (H7) 허용차
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
LL
l
[mm]
M1
M1 탭 (고정나사)
ⁿ/ₐ
YGIDN16-P8-L70-F5-W17-S10...
YGIDN16-P8-L70-F5-W17-S10...
S45C
열처리경도 40~45HRC
16
-0.006/-0.017
+0.015/0
+0.015/0
18
24
M5
YGIDN20-P8-L70-F5-W18-S10...
YGIDN20-P8-L70-F5-W18-S10...
S45C
열처리경도 40~45HRC
20
-0.007/-0.020
+0.015/0
+0.018/0
18
24
M6
YGIDN25-P10-L70-F5-W19-S1...
YGIDN25-P10-L70-F5-W19-S1...
S45C
열처리경도 40~45HRC
25
-0.007/-0.020
+0.018/0
+0.018/0
20
26
M6
YGIDN30-P12-L70-F5-W19-S1...
YGIDN30-P12-L70-F5-W19-S1...
S45C
열처리경도 40~45HRC
30
-0.007/-0.020
+0.018/0
+0.018/0
24
32
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성