ANKB, ANKM, ANKS, ANKSB, ANKSM, ANKSS b - 널링노브붙이조정나사-육각볼트타입
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/ankb_b.prj},{NB=ANKSB5-20b},{TRS=FT},{MAT=1},{ST=BO},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=5},{LS=20},{L1=20,'20',25,'25',30,'30',40,'40'},{MF=5x0.5},{MFMIN=4.459},{MC=5x0.8},{MCMIN=4.134},{MMAJ=5},{A=15},{B1=15},{B2=3.0},{LL=3.0},{LL1=2.0},{SR=5},{B=8.0},{T=4.0},{C=9.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
ll1
[mm]
SR
[mm]
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T
[mm]
C
[mm]
ANKSB3-15b
ANKSB3-15
40~45 hRC
너트 (1개)
3
7
10
2.0
2.0
1.6
3
3x0.35
5.5
2.4
6.4
ANKSB4-15b
ANKSB4-15
40~45 hRC
너트 (1개)
4
7
10
2.5
2.5
1.6
4
4x0.5
7.0
3.2
8.1
ANKSB5-20b
ANKSB5-20
40~45 hRC
너트 (1개)
5
15
15
3.0
3.0
2.0
5
5x0.5
8.0
4.0
9.2
ANKSB6-20b
ANKSB6-20
40~45 hRC
너트 (1개)
6
15
15
4.0
4.0
2.0
6
6x0.75
10.0
5.0
11.5
ANKSB8-30b
ANKSB8-30
40~45 hRC
너트 (1개)
8
15
15
5.0
5.0
2.5
8
8x0.75
13.0
6.5
15.0
ANKSB10-30b
ANKSB10-30
40~45 hRC
너트 (1개)
10
25
20
6.0
5.0
3.0
10
10x1.0
17.0
8.0
19.6
ANKSB12-40b
ANKSB12-40
40~45 hRC
너트 (1개)
12
25
20
8.0
6.0
3.0
12
12x1.0
19.0
10.0
21.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성