C-PXAN, C-PXKN, C-SXPAN, C-SXPKN, C-PXAT, C-PXKT, C-SXPAT, C-SXPKT, C-PXYAN, C-PXYKN, C-SXYAN, C-SXYKN, C-PXYAT, C-PXYKT, C-SXYAT, C-SXYKT - Economy Indexing Plunger - Standard Type Fine Thread
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/c_pxkn_asmtab.prj},{NB=C-PXAN10},{TS=R},{SHAPE=N},{TYS=1},{MATMB=1},{M=10},{PITCH=1.00},{D=18},{D1=13.8},{S=5},{B=5.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15.0},{L4=5.0},{L5=2.0},{SW1=12},{SW2=17},{SR=2.5},{L6=4.000},{D2=8.700},{PPATH=c_pxkn/c_pxkn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
피치 (가는형)
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW1
Sw1
[mm]
SW2
Sw2
[mm]
SR
[mm]
C-PXAN6
C-PXAN6
6
0.75
12
9.2
5
2.5
36.0
15
4
13.5
3.2
1.5
8
10
1.3
C-PXAN8
C-PXAN8
8
1.00
15
11.5
4
4.0
40.0
16
5
14.0
4.0
1.5
10
13
2.0
C-PXAN8L
C-PXAN8L
8L
1.00
15
11.5
6
4.0
42.0
16
5
14.0
4.0
1.5
10
13
2.0
C-PXAN10
C-PXAN10
10
1.00
18
13.8
5
5.0
45.0
17
5
15.0
5.0
2.0
12
17
2.5
C-PXAN10L
C-PXAN10L
10L
1.00
18
13.8
8
5.0
48.0
17
5
15.0
5.0
2.0
12
17
2.5
C-PXAN12
C-PXAN12
12
1.50
21
16.2
6
6.0
54.5
20
6
17.0
6.0
2.5
14
19
3.0
C-PXAN12L
C-PXAN12L
12L
1.50
21
16.2
10
6.0
58.5
20
6
17.0
6.0
2.5
14
19
3.0
C-PXAN16
C-PXAN16
16
1.50
26
21.9
7
8.0
68.0
26
8
23.0
8.0
3.0
19
24
4.0
C-PXAN16L
C-PXAN16L
16L
1.50
26
21.9
12
8.0
73.0
26
8
23.0
8.0
3.0
19
24
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PXKT, SXPKT,PMXKT,SMXPKT - 인덱스플런저 - 선단형상선택-테이퍼 -너트
Misumi
02.12.2021
PXKL, SXPKL,PMXKL,SMXPKL - 인덱스플런저 - 롱타입-너트
Misumi
02.12.2021
PXYKN, SXYKN,PMXYKN,SMXYKN - 인덱스플런저 - 노브없음타입-레스트포지션타입
Misumi
14.01.2022
PXKN, SXPKN,PMXKN,SMXPKN - 인덱스플런저 - 선단형상선택-구면타입-너트
Misumi
02.12.2021
C-PMXA, C-PMXK, C-PMXYA, C-PMXYK - Economy Indexing Plunger - Standard Type...
Misumi
20.09.2022
K0747 - Indexing plungers ECO
KIPP
27.05.2024
PXYAS, SXYAS - 【절약형】인덱스 플런져 레스트 포지션형-가는 나사형
Misumi
02.06.2021
MC07-2 - 토글클램프 - 횡압형
Misumi
04.06.2021
SNTBB, SNTBM, SNTBS, SSTXB, SSTBM, SSTBS - 위치결정조정나사블록 -스탠다드타입-
Misumi
29.05.2023
PXKF, SXPKF,PMXKF,SMXPKF - 인덱스플런저 - 선단형상선택-플랫타입-너트
Misumi
02.12.2021
KPD/KPDL - Plungers - Fine Thread Return Type
SAMLO
15.12.2022
E-PXAN, E-PXKN, E-SXPAN, E-SXPKN, E-PXAT, E-PXKT, E-SXPAT, E-SXPKT, E-PXYAN...
Misumi
20.09.2022
K1300 - Indexing plungers with rotation lock and lead-in chamfer
KIPP
27.05.2024
PXAN, SXPAN - 인덱스플런저 - 선단형상-선택타입
Misumi
02.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성