PABNB, PABNE, PABNS, PABSB, PABSE, PABSS b - 조정나사용브라켓 - 위치결정볼트
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pabnb_b.prj},{NB=PABNB5-10b},{TS=CT},{MAT=JIS},{ST=BO},{AC=Nut (1 Pc.)},{M=5},{L=10},{L1=10,'10',15,'15',20,'20',25,'25',30,'30'},{MC=5x0.8},{MF=5x0.5},{MFMIN=4.459},{MCMIN=4.134},{MMAJ=5},{N=5},{E=10},{P=5},{D=10},{F=8.0},{LL=1.6},{B=8.0},{T=4.0},{C=9.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
AC
부속품
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
L
[mm]
MC
M (가는나사)
ⁿ/ₐ
MF
M (가는나사)
ⁿ/ₐ
MFMIN
[mm]
MCMIN
[mm]
MMAJ
[mm]
N
N (일반나사)
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
LL
l
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
C
(C)
[mm]
PABNB3-10b
Nut (1 Pc.)
3
10,'10',15,'15',20,'20'
3x0.5
-
2.621
2.459
3
3
6
3
7
5.5
1.0
5.5
2.4
6.4
PABNB4-10b
Nut (1 Pc.)
4
10,'10',15,'15',20,'20',2...
4x0.7
4x0.5
3.459
3.242
4
4
8
4
8
7.0
1.4
7.0
3.2
8.1
PABNB5-10b
Nut (1 Pc.)
5
10,'10',15,'15',20,'20',2...
5x0.8
5x0.5
4.459
4.134
5
5
10
5
10
8.0
1.6
8.0
4.0
9.2
PABNB6-15b
Nut (1 Pc.)
6
15,'15',20,'20',25,'25',3...
6x1.0
6x0.75
5.188
4.917
6
6
12
6
12
10.0
2.0
10.0
5.0
11.5
PABNB8-15b
Nut (1 Pc.)
8
15,'15',20,'20',25,'25',3...
8x1.25
8x0.75
7.188
6.647
8
8
16
8
16
13.0
2.5
13.0
6.5
15.0
PABNB10-20b
Nut (1 Pc.)
10
20,'20',25,'25',30,'30',4...
10x1.5
10x1.0
8.917
8.376
10
10
20
10
22
17.0
3.0
17.0
8.0
19.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성