PXNAN, PXNKN, SXNAN, SXNKN,PMXNAN,PMXNKN,SMXNAN,SMXNKNn - 인덱스플런저 - 노브없음컴팩트형
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pxnan_n.prj},{NB=PXNAN10Ln},{MATMB=1},{TPS=FT},{TP=1},{M=10L},{D1=13.8},{B=5},{L1=17},{L2=5},{L3=15},{L4=5},{M2=4},{SW1=12},{SW2=17},{R1=2.5},{LOADMIN=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
B
[mm]
SMIN
S 최소
[mm]
L
[mm]
L1
L선택
[mm]
L2
[mm]
L3
L선택
[mm]
L4
L선택
[mm]
M2
M2 일반나사
[mm]
M2MIN
[mm]
SW1
Sw1
[mm]
SW2
Sw2
[mm]
R1
[mm]
LOADMIN
최소 하중
[N]
LOADMAX
최대 하중
[mm]
MASS
질량
[g]
PXNAN8
PXNAN8
8
11.5
4
4
30
16
5
14
4
3
2.459
10
13
2.0
3.0
9.0
10
PXNAN8L
PXNAN8L
8L
11.5
4
6
32
16
5
14
4
3
2.459
10
13
2.0
3.0
12.0
10
PXNAN10
PXNAN10
10
13.8
5
5
32
17
5
15
5
4
3.242
12
17
2.5
5.0
11.5
15
PXNAN10L
PXNAN10L
10L
13.8
5
8
35
17
5
15
5
4
3.242
12
17
2.5
5.0
16.0
15
PXNAN12
PXNAN12
12
16.2
6
6
39
20
6
17
6
5
4.134
14
19
3.0
6.5
14.5
25
PXNAN12L
PXNAN12L
12L
16.2
6
10
44
20
6
17
6
5
4.134
14
19
3.0
6.5
20.0
25
PXNAN16
PXNAN16
16
21.9
8
7
49
26
8
23
8
6
4.917
19
24
4.0
7.5
18.0
57
PXNAN16L
PXNAN16L
16L
21.9
8
12
54
26
8
23
8
6
4.917
19
24
4.0
7.5
25.0
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성