SL-AJSNS,SH-AJSNS,SHD-AJSNS,SL-AJSSS,SH-AJSSS,SHD-AJSSS - Precision Cleaning Locating Screw Stopper Blocks - With Counterbore and Tap Holes Type - H Dimension Selection
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/sl_ajsns.prj},{NB=SL-AJSNS6-15},{TRS=CT},{CO=SL},{M=6},{HS=15},{H2=15,20,25,30},{H1=10},{T=10},{MC=6x1.0},{MCM=1.00},{MF=6x0.75},{MFM=0.75},{L1=32},{P1=20},{DD1=8},{DD2=4.5},{LL1=4.5},{N=M5},{NM=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL1
l1
[mm]
N
ⁿ/ₐ
SL-AJSNS3-10
SL-AJSNS3-10
3
10
10
3x0.5
32
20
8
4.5
4.5
M5
SL-AJSNS4-10
SL-AJSNS4-10
4
10
10
4x0.7
32
20
8
4.5
4.5
M5
SL-AJSNS5-10
SL-AJSNS5-10
5
10
10
5x0.8
32
20
8
4.5
4.5
M5
SL-AJSNS6-15
SL-AJSNS6-15
6
10
10
6x1.0
32
20
8
4.5
4.5
M5
SL-AJSNS8-15
SL-AJSNS8-15
8
15
16
8x1.25
44
28
11
6.5
6.5
M8
SL-AJSNS10-15
SL-AJSNS10-15
10
15
16
10x1.5
44
28
11
6.5
6.5
M8
SL-AJSNS12-15
SL-AJSNS12-15
12
15
16
12x1.75
44
28
11
6.5
6.5
M8
SL-AJSNS16-20
SL-AJSNS16-20
16
20
22
16x2.0
60
42
14
9.0
9.0
M10
SL-AJSNS20-20
SL-AJSNS20-20
20
20
22
20x2.5
60
42
14
9.0
9.0
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성