TABB, TABE, TABS, TABSB, TABSE, TABSS - 조정나사용블록-카운터보어홀탭붙이-가는나사
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/tabse.prj},{NB=TABB5-5},{TRS=CT},{TS=Standard},{MAT=1},{ST=BO},{M=5},{H=5},{H1=4},{H3=[5:20/1]},{H2=[9:20/1]},{T=10},{MC=5x0.8},{MF=5x0.5},{MMAJ=5},{MMIN=4.134},{L=30},{P1=19},{P22=7},{DD1=8},{DD2=4.5},{DD33=3},{E1=4},{LL1=4.5},{LL22=4.5},{N=M5},{NN=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TS
타입선택
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
T
[mm]
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL1
l1
[mm]
N
ⁿ/ₐ
TABB3-5
TABB3-5
스탠다드
3
3
10
3x0.5
20
13
6
3.5
M4
TABB4-5
TABB4-5
스탠다드
4
4
10
4x0.7
20
13
6
3.5
M4
TABB5-5
TABB5-5
스탠다드
5
4
10
5x0.8
30
19
8
4.5
M5
TABB6-5
TABB6-5
스탠다드
6
5
10
6x1.0
30
19
8
4.5
M5
TABB8-6
TABB8-6
스탠다드
8
6
10
8x1.25
30
19
8
4.5
M5
TABB10-7
TABB10-7
스탠다드
10
7
12
10x1.5
40
25
9
5.0
M6
TABB12-8
TABB12-8
스탠다드
12
8
12
12x1.75
40
25
9
5.0
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성