GFSG - 【표준】고니오 도브테일 1축
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/gfsg_asmtab.prj},{NB=GFSG40-60},{AH=40-60},{A=40},{H=60},{B=20},{J=6.5},{H1=20},{D=12},{G=8.55},{P=8},{Q=9.1},{X=32},{LL=5},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{ALT1=},{R=73.00},{PPATH=gfsg/gfsg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AH
A-H
[mm]
B
[mm]
J
[mm]
H1
[mm]
D
d
[mm]
G
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
X
[mm]
LL
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
GFSG25-20
GFSG25-20
25-20
16
5.3
15
9
5.50
6
6.1
20
3
2.1
4.2
GFSG25-35
GFSG25-35
25-35
16
5.3
15
9
5.95
6
6.6
20
3
2.1
4.2
GFSG40-25
GFSG40-25
40-25
16
6.5
15
9
4.80
8
5.3
32
2
3.5
6.0
GFSG40-40
GFSG40-40
40-40
20
6.5
20
12
8.55
8
9.1
32
5
3.5
6.0
GFSG40-60
GFSG40-60
40-60
20
6.5
20
12
8.55
8
9.1
32
5
3.5
6.0
GFSG60-35
GFSG60-35
60-35
22
10.2
25
12
9.00
10
9.7
50
3
4.5
8.0
GFSG60-60
GFSG60-60
60-60
22
10.2
20
12
7.00
10
7.7
50
3
4.5
8.0
GFSG60-80
GFSG60-80
60-80
22
10.2
20
12
7.00
10
7.7
50
3
4.5
8.0
GFSG80-100
GFSG80-100
80-100
26
10.2
30
15
11.00
10
12.2
70
7
4.5
8.0
GFSG80-130
GFSG80-130
80-130
26
10.2
30
15
11.00
10
12.2
70
7
4.5
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성