XYEGCL - 【고정밀도】도브테일식 조정나사식 -클램프 강화타입-
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xyegcl_asmtbl.prj},{NB=XYEGCL25},{NO=25},{TPR=0.5},{MR=0.1},{AL=28.4},{MAS=30},{AMLP=1.3},{AMLY=1.5},{AMLR=1.3},{PPM=70},{W=0.20},{A=25},{L=27.0},{E=15.0},{M=2.000},{M2=0.000},{DEP=5.000},{D=15.000},{D2=2.500},{D3=4.200},{H=25.000},{H2=6.700},{H3=20.000},{H4=20.000},{H5=16.000},{L2=11.500},{L3=7.000},{L4=4.500},{L5=15.000},{L6=4.300},{L61=4.500},{L7=8.000},{L8=10.000},{L9=11.000},{L10=11.000},{L11=6.000},{R1=12.000},{R2=6.000},{C1=4.36590},{C11=4.700},{C2=6.50133},{C21=6.300},{S2=10.000},{S3=0.000},{P1=7.000},{P2=15.500},{P3=0.000},{RC1=8.000},{RC2=8.000},{RC3=4.500},{RC4=0.500},{MATMB=Low Cadmium Brass},{MATFK=Aluminum},{ST=Black Fluororesin Treatment},{STG=25x25},{DIST=+/-5},{AC=SCB2-8},{ALT1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATMB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATFK
조정용노브재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
STG
스테이지면
[mm]
DIST
이동량
[mm]
TPR
핸들1회전이동량
[mm]
MR
최소읽기 (버니어눈금)
[mm/Scale]
AL
내하중
[N]
MAS
이동정밀도 - 진직도
[microns]
AMLP
허용모멘트하중 - 평행피칭
[N*m]
AMLY
허용모멘트하중 - 요잉
[N*m]
AMLR
허용모멘트하중 - 롤링
[N*m]
PPM
직교도
[microns]
W
자중
[kg]
AC
부속품(4개) - Type M-L
ⁿ/ₐ
XYEGCL25
XYEGCL25
저카드늄 황동
알루미늄
흑색 불소수지 처리
25
25x25
+/-5
0.5
0.1
28.4
30
1.3
1.5
1.3
70
0.20
SCB2-8
XYEGCL40
XYEGCL40
저카드늄 황동
알루미늄
흑색 불소수지 처리
40
40x40
+/-7
0.5
0.1
27.4
30
3.0
3.0
3.0
70
0.40
SCB3-6
XYEGCL60
XYEGCL60
저카드늄 황동
알루미늄
흑색 불소수지 처리
60
60x60
+/-9
0.5
0.1
33.3
30
4.0
4.0
4.0
70
1.01
SCB4-6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성