XYZSGB - XYZ축스테이지-조정나사식-흑색-리니어볼
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xyzsgb_asmtab.prj},{NB=XYZSGB40},{A=40},{MLRP=5.0},{MLRY=5.0},{MLRR=5.0},{MRP=0.98},{MRY=0.91},{MRR=1.05},{W=0.78},{H=67.0},{K1=14},{Q=10.5},{J=11.5},{E=12},{N=5},{T=16},{T1=4.5},{G=9},{P1=10},{G1=13.0},{X=32},{DD1=6.0},{DD2=3.5},{LL=3.5},{Z1=58.500},{Z2=55.000},{Z11=13.000},{Z12=13.000},{MATMB=440C Stainless Steel},{STMB=Low Temperature Black Chrome Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC~},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Black Anodize},{MATTH=303 Stainless Steel},{STTH=Low Temperature Black Chrome Plating},{NO=40},{MM1=6},{MM2=13},{STG=40x40},{DIST1=+/-6.5},{DIST2=+/-6.5},{WL=49 \{5\}},{S=3},{P=25},{Y=15},{ST1=1},{AC=SCB3-6, (4Pcs.)},{ALT1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
A
[mm]
H
[mm]
K1
[mm]
Q
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
G
[mm]
P1
P
[mm]
G1
[mm]
X
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
AC
부속품 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
XYZSGB25
XYZSGB25
25
36.5
10
8.5
6.8
7
7
12
3.7
7
6
10.0
20
4.2
2.5
2.5
SCB2-4, (4개)
XYZSGB40
XYZSGB40
40
67.0
14
10.5
11.5
12
5
16
4.5
9
10
13.0
32
6.0
3.5
3.5
SCB3-6, (4개)
XYZSGB60
XYZSGB60
60
57.0
24
10.5
11.5
12
21
16
5.0
9
10
13.0
50
8.0
4.5
4.0
SCB4-6, (4개)
XYZSGB80
XYZSGB80
80
60.0
25
14.5
11.5
17
20
20
6.5
11
10
16.5
70
8.0
4.5
5.3
SCB4-6, (4개)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성