XZSG, XZSCG - XZ축스테이지-마이크로미터헤드식/조정나사식-리니어볼
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xzsg_asmtab.prj},{NB=XZSG50},{TS=MH},{MATMB=440C Stainless Steel},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC~},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Clear Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{NO=50},{A=50},{MM1=6},{MM2=13},{STG=50x50},{DIST1=+/-6.5},{DIST2=+/-6.5},{AL=49 \{5\}},{S=1},{P=25},{Y=15},{MLRP=6.0},{MLRY=6.0},{MLRR=6.0},{MRP=0.30},{MRY=0.23},{MRR=0.23},{TARE=0.72},{H1=30.000},{N1=2.000},{ST1=1},{NN=14.000},{NN1=20.000},{H=46.0},{K1=19.0},{Q=10.5},{J=11.5},{E=12},{N=20},{T=16},{T1=4.5},{D=13.0},{G=9},{P1=10},{G1=13.0},{X=40},{DD1=6.0},{DD2=3.5},{LL=3.5},{AC=SCB3-6 (4 Pcs.)},{ALT1=},{XZSG=58.5},{XZSCG=55.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
A
[mm]
H
[mm]
K1
[mm]
Q
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
D
d
[mm]
G
[mm]
P1
P
[mm]
G1
[mm]
X
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
AC
부속품
ⁿ/ₐ
XZSG25
XZSG25
25
24.5
10.0
8.5
6.8
7
7
12
3.7
9.3
7
6
10.0
20
4.2
2.5
2.5
SCB2-4 (4 개)
XZSG40
XZSG40
40
51.0
14.0
10.5
11.5
12
5
16
4.5
13.0
9
10
13.0
32
6.0
3.5
3.5
SCB3-6 (4 개)
XZSG50
XZSG50
50
46.0
19.0
10.5
11.5
12
20
16
4.5
13.0
9
10
13.0
40
6.0
3.5
3.5
SCB3-6 (4 개)
XZSG60
XZSG60
60
41.0
24.0
10.5
11.5
12
21
16
5.0
13.0
9
10
13.0
50
8.0
4.5
4.0
SCB4-6 (4 개)
XZSG70
XZSG70
70
43.0
23.5
11.5
11.5
12
12
18
6.0
13.0
10
10
14.0
60
8.0
4.5
4.5
SCB4-6 (4 개)
XZSG80
XZSG80
80
40.0
25.0
14.5
11.5
17
20
20
6.5
18.0
11
10
16.5
70
8.0
4.5
5.3
SCB4-6 (4 개)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성