ZSLCL - 【고정밀도】도브테일식 조정나사식 -클램프 강화타입-
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/zslcl_asmtbl.prj},{NB=ZSLCL60},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{TYPE=ZSLCL},{NO=60},{STG=60x40},{DIST=+/-21},{TPR=4.2},{MR=0.1},{H=96},{L=49},{E=34},{F=26.5},{AL=19.6},{ALH=39.2},{ALV=19.6},{MAS=30},{MAPM=30},{W=0.32},{AC=CBST4-12},{ALT=},{A2=20.000},{D=26.000},{D2=4.500},{D3=12.000},{HH=40.000},{H2=12.500},{H3=12.000},{H4=25.000},{H5=50.000},{L2=20.200},{L3=7.700},{L4=3.800},{L5=31.000},{L6=14.700},{L61=10.000},{L7=14.000},{L8=43.000},{L9=26.500},{L10=13.700},{L11=20.500},{R1=12.000},{R2=8.000},{S2=20.000},{S3=25.000},{M=4.000},{DEP=5.000},{RC1=9.000},{RC2=16.500},{RC3=5.250},{RC4=1.500},{P1=18.500},{P2=18.500},{C1=11.28645},{C2=14.000},{C11=12.000},{PPATH=zslcl/zslcl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
STG
스테이지면
[mm]
DIST
이동량
[mm]
TPR
핸들1회전이동량
[mm]
MR
최소읽기 (버니어눈금)
[mm/Scale]
H
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
AL
내하중
[N]
MAS
이동정밀도 - 진직도
[microns]
W
자중
[kg]
AC
부속품(2개) - Type M-L
ⁿ/ₐ
ZSLCL60
ZSLCL60
알루미늄 합금
흑색알루마이트
60
60x40
+/-21
4.2
0.1
96
49
34
26.5
19.6
30
0.32
CBST4-12
ZSLCL90
ZSLCL90
알루미늄 합금
흑색알루마이트
90
90x40
+/-35
4.2
0.1
140
63
49
40.5
19.6
30
0.40
CBST4-12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성