CCTF, CCTFM - 디바이스 장착용스탠다드-측면장착컴팩트-브라켓단품
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/cctf_asmtab.prj},{NB=CCTF20},{MAT=Alloy Cast Iron Class No. 35},{ST=1},{D=20},{DA=20},{A=65},{B=40},{F=50},{G=22},{E=36},{H=40.0},{T=9},{LL=25},{HH=20},{K=M6},{KMAX=6.0000},{DD1=5.2},{R=20.0},{M=M5},{LE=8},{LE2=10},{HLP1=14},{HLP2=6.0},{HLP3=3.0},{PPATH=cctf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
HH
h
[mm]
K
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
R
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CCTF10
CCTF10
FC250
고정나사
10
0/+0.015
45
30
33
15
23
26.0
9
18
13
M5
4.3
13.0
M4
CCTF12
CCTF12
FC250
고정나사
12
0/+0.018
48
33
35
18
25
28.0
9
18
14
M5
4.3
14.0
M4
CCTF15
CCTF15
FC250
고정나사
15
0/+0.018
55
35
40
20
28
31.5
9
20
16
M6
5.2
15.5
M5
CCTF20
CCTF20
FC250
고정나사
20
0/+0.021
65
40
50
22
36
40.0
9
25
20
M6
5.2
20.0
M5
CCTF25
CCTF25
FC250
고정나사
25
0/+0.021
80
48
60
25
44
49.5
9
30
25
M8
6.8
24.5
M6
CCTF30
CCTF30
FC250
고정나사
30
0/+0.021
85
48
65
25
49
55.0
9
30
28
M8
6.8
27.0
M6
CCTF35
CCTF35
FC250
고정나사
35
0/+0.025
105
60
80
30
59
65.5
12
40
33
M10
8.6
32.5
M8
CCTF40
CCTF40
FC250
고정나사
40
0/+0.025
110
60
85
30
64
71.0
12
40
36
M10
8.6
35.0
M8
CCTF50
CCTF50
FC250
고정나사
50
0/+0.025
120
70
95
40
74
81.0
12
50
41
M10
8.6
40.0
M10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성