CLQB, CLQNM, CLQBM, CLQAM, CLQS - 스탠드 브라켓 - 각홀 - 스탠다드 타입 -
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/clqam_asmtab.prj},{NB=CLQB20},{MAT=LCS},{ST=BO},{D=20},{A=52},{B=36},{L=40},{T=10},{E=30},{F=42},{G=24},{BB=5.5},{C=26.5},{H=21},{DD=5.5},{DD1=9.5},{Z=5.5},{MA=M5},{MAV=5},{HH=13},{IS=M5-20, 1 pcs. },{W=2},{SL=22},{PPATH=clqam_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
MAV
MA 수치
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
IS
부속볼트
ⁿ/ₐ
CLQB10
CLQB10
육각홀붙이볼트
10
38
24
24
7
20
30
14
4.5
17.5
15
4.5
8.0
4.5
M4
4
10
M4-15 1개
CLQB12
CLQB12
육각홀붙이볼트
12
38
24
24
7
20
30
14
4.5
17.5
16
4.5
8.0
4.5
M4
4
10
M4-15 1개
CLQB15
CLQB15
육각홀붙이볼트
15
48
32
36
9
26
38
20
5.5
24.0
19
5.5
9.5
5.5
M5
5
12
M5-20 1개
CLQB20
CLQB20
육각홀붙이볼트
20
52
36
40
10
30
42
24
5.5
26.5
21
5.5
9.5
5.5
M5
5
13
M5-20 1개
CLQB25
CLQB25
육각홀붙이볼트
25
62
45
48
12
35
48
28
6.5
32.0
28
6.5
11.0
6.5
M6
6
15
M6-25 1개
CLQB30
CLQB30
육각홀붙이볼트
30
80
55
60
15
40
60
32
9.0
39.0
35
9.0
14.0
9.0
M8
8
18
M8-30 1개
CLQB35
CLQB35
육각홀붙이볼트
35
90
60
70
15
50
70
38
9.0
44.0
38
9.0
14.0
9.0
M8
8
18
M8-40 1개
CLQB40
CLQB40
육각홀붙이볼트
40
105
75
80
18
55
80
45
11.0
50.0
47
11.0
17.5
11.0
M10
10
21
M10-40 1개
CLQB50
CLQB50
육각홀붙이볼트
50
115
85
90
18
65
90
55
11.0
60.0
52
11.0
17.5
11.0
M10
10
21
M10-50 1개
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성