KLKA, MKA, ALKA, SLKA, HLKA - 지주클램프 - 암타입-P치수선택
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/klka_asmtab.prj},{NB=KLKA15-19},{MAT=400},{ST=BO},{AC=M4-15, 1pc.},{D=15},{PS=19},{PS11=19,30,50},{D1=15},{A=12},{B=19},{E=15.0},{H=10.5},{M=M4},{DD=4.5},{DD1=7.5},{Z=4},{S=0},{W=2},{L1=15},{PPATH=klka/klka_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
KLKA8-12
KLKA8-12
M3-8 1개
8
0/+0.015
8
-0.005/-0.014
7
12
10.5
7.0
M3
3.5
6.0
3
0
2
KLKA10-13
KLKA10-13
M4-8 1개
10
0/+0.015
10
-0.005/-0.014
9
13
13.0
9.0
M4
4.5
7.5
4
0
2
KLKA12-13
KLKA12-13
M4-10 1개
12
0/+0.018
12
-0.006/-0.017
11
15
14.5
10.0
M4
4.5
7.5
4
0
2
KLKA15-19
KLKA15-19
M4-15 1개
15
0/+0.018
15
-0.006/-0.017
12
19
15.0
10.5
M4
4.5
7.5
4
0
2
KLKA20-25
KLKA20-25
M4-20 1개
20
0/+0.021
20
-0.007/-0.020
15
25
17.5
13.0
M4
4.5
7.5
4
0
2
KLKA25-30
KLKA25-30
M5-25 1개
25
0/+0.021
25
-0.007/-0.020
18
30
21.0
16.0
M5
5.5
9.0
5
0
2
KLKA30-35
KLKA30-35
M5-30 2개
30
0/+0.021
30
-0.007/-0.020
21
36
23.5
18.5
M5
5.5
9.0
5
20
2
KLKA35-40
KLKA35-40
M5-35 2개
35
0/+0.025
35
-0.009/-0.025
24
40
26.5
21.0
M5
5.5
9.0
5
24
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성