SL-PSES, SH-PSES, SHD-PSES - (Precision Cleaning) Pipe Mounts - Round Flange, Single Bracket -Round Flanged Set Bracket 1 pc.-
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_pses_asmtab.prj},{NB=SL-PSES50-200},{MATP=304},{MATPALG= '1020', 'STKM13A', '304', '304 Stainless Steel'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=50},{L=200},{L1=[200:800/1]},{D11=51.5},{D12=51.5},{D21=65.0},{D22=60.5},{A=110},{PCD=90},{DD=9},{T=10},{H=75},{LL1=30},{LL2=30},{M=M6},{LL3=15},{PPATH=psew_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
호칭
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TT
t
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
LL3
l3
[mm]
SL-PSES30-200
SL-PSES30-200
SL-PSES
30
32.0
3.0
32.5
42.7
90
70
10
50
25
15
M6
15
SL-PSES40-200
SL-PSES40-200
SL-PSES
40
42.7
3.0
43.0
50.8
100
80
10
60
25
25
M6
15
SL-PSES50-200
SL-PSES50-200
SL-PSES
50
50.8
3.0
51.5
60.5
110
90
10
75
30
30
M6
15
SL-PSES60-200
SL-PSES60-200
SL-PSES
60
60.5
3.0
61.0
76.3
120
100
12
90
35
40
M8
20
SL-PSES70-300
SL-PSES70-300
SL-PSES
70
76.3
3.0
77.0
89.1
130
110
12
105
40
45
M8
20
SL-PSES80-300
SL-PSES80-300
SL-PSES
80
89.1
3.0
90.0
101.6
140
120
12
120
40
60
M8
20
SL-PSES100-350
SL-PSES100-350
SL-PSES
100
101.6
3.0
102.5
114.3
160
140
12
150
40
90
M8
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성