SL-SETPS, SH-SETPS, SHD-SETPS - (Precision Cleaning) Circular Post - Threaded Both Ends, Configurable Length and Thread Length -Thread Length Dia. Configurable Wrench Flats-
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_setps.prj},{NB=SL-SETPS10-20-F8-G8-SC0-M3-N3},{MAT=SUS304},{ST=-},{CM=SL-},{D=10},{L=20.0},{F=8.0},{G=8.0},{SC=0.0},{M=3},{N=3},{A=2.0},{ALT3=},{ALT1=},{ALT2=},{HL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
A
[mm]
ALTDD
D
[mm]
MC
[mm]
GG
g
[mm]
SL-SETPS5-15-F5-G5-SC0-M2...
SL-SETPS5-15-F5-G5-SC0-M2...
SL-SETPS
5
4
8
1.0
0.0
2.1
0.8
SL-SETPS6-15-F5-G5-SC0-M3...
SL-SETPS6-15-F5-G5-SC0-M3...
SL-SETPS
6
5
8
1.0
0.0
2.4
1.0
SL-SETPS8-20-F8-G8-SC0-M3...
SL-SETPS8-20-F8-G8-SC0-M3...
SL-SETPS
8
7
8
1.6
0.0
2.4
1.0
SL-SETPS10-20-F8-G8-SC0-M...
SL-SETPS10-20-F8-G8-SC0-M...
SL-SETPS
10
8
8
2.0
0.0
2.4
1.0
SL-SETPS12-25-F10-G10-SC0...
SL-SETPS12-25-F10-G10-SC0...
SL-SETPS
12
10
10
2.5
0.0
3.2
1.2
SL-SETPS15-30-F12-G12-SC0...
SL-SETPS15-30-F12-G12-SC0...
SL-SETPS
15
13
10
3.0
0.0
4.1
1.5
SL-SETPS20-40-F15-G15-SC0...
SL-SETPS20-40-F15-G15-SC0...
SL-SETPS
20
17
10
3.5
0.0
4.1
1.5
SL-SETPS25-55-F20-G20-SC0...
SL-SETPS25-55-F20-G20-SC0...
SL-SETPS
25
22
10
4.0
0.0
4.1
1.5
SL-SETPS30-65-F25-G25-SC0...
SL-SETPS30-65-F25-G25-SC0...
SL-SETPS
30
27
15
5.0
0.0
4.1
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NETM, ETKM, PETM, SETM, AETM, ABETM - 원형지주-양단수나사-돌출부고정타입
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성